U-POWER电机蕴含优质的原材料与优良的生产工艺。每件组件以严格的工艺标准及要求执行生产。制作电机所需的不同工序荟萃各种非凡资源,在任何情况下都不能容忍生产制作工序产生偏差,精准是他们技术的真谛,配合高精度生产设备,快捷而精确地制出符合严峻标准的U-POWER电机。
管理体系符合:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB12350-2009等认证。
严格执行国际认证内的产品标准和技术要求细则。
基于AQL2.5品质允收标准,配合品质体系SIP,使用权威检测设备对重点原材料执行100%全检动作。
结合CPK管制手法,生产出高质量、高可靠性的产品。