工程图












| 测试型号 | KV120 | 重量(含线) | 772g |
| 电机尺寸 | Φ79.5*51.6 mm | 相间内阻 | 80±5mΩ |
| 引线规格 | 14#硅胶线1250mm | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | 15mm | 工作额定电压(Lipo) | 12S |
| 空载电流(18V) | 1.5A | 最大电流(180s) | 57.3A |
| 最大持续功率 | 612W |
| 型号 | 电压 (V) | 桨 | 油门点 | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| U11-Ⅱ KV120 | 48 | T-MOTOR 26*8.5” CF | 40% | 2357 | 0.71 | 4.25 | 1978 | 206 | 11.45 | 85 (环境温度: 19℃) |
| 42% | 2613 | 0.78 | 4.91 | 2095 | 238 | 10.97 | ||||
| 44% | 2882 | 0.85 | 5.62 | 2214 | 272 | 10.58 | ||||
| 46% | 3127 | 0.93 | 6.33 | 2312 | 307 | 10.19 | ||||
| 48% | 3359 | 0.98 | 6.99 | 2401 | 338 | 9.92 | ||||
| 50% | 3595 | 1.09 | 7.71 | 2513 | 374 | 9.61 | ||||
| 52% | 3833 | 1.15 | 8.47 | 2608 | 411 | 9.33 | ||||
| 54% | 4134 | 1.25 | 9.41 | 2715 | 456 | 9.06 | ||||
| 56% | 4422 | 1.31 | 10.35 | 2818 | 502 | 8.81 | ||||
| 58% | 4679 | 1.42 | 11.26 | 2914 | 546 | 8.56 | ||||
| 60% | 4931 | 1.49 | 12.39 | 3023 | 601 | 8.21 | ||||
| 62% | 5361 | 1.62 | 13.69 | 3123 | 664 | 8.07 | ||||
| 64% | 5683 | 1.72 | 14.97 | 3245 | 727 | 7.82 | ||||
| 66% | 6077 | 1.81 | 16.23 | 3344 | 787 | 7.71 | ||||
| 68% | 6340 | 1.92 | 17.61 | 3440 | 855 | 7.42 | ||||
| 70% | 6692 | 2 | 18.88 | 3539 | 916 | 7.3 | ||||
| 75% | 7503 | 2.28 | 22.66 | 3768 | 1100 | 6.82 | ||||
| 80% | 8475 | 2.58 | 26.98 | 3988 | 1310 | 6.47 | ||||
| 90% | 10172 | 3.14 | 36.82 | 4425 | 1788 | 5.68 | ||||
| 100% | 12114 | 3.78 | 48.83 | 4818 | 2370 | 5.11 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
| U11-Ⅱ KV120 | 48 | T-MOTOR 27*8.8” CF | 40% | 2561 | 0.81 | 4.63 | 1963 | 224 | 11.41 | 120 (环境温度: 19℃) |
| 42% | 2805 | 0.89 | 5.30 | 2078 | 257 | 10.92 | ||||
| 44% | 3085 | 0.97 | 6.08 | 2190 | 295 | 10.46 | ||||
| 46% | 3336 | 1.06 | 6.85 | 2310 | 332 | 10.04 | ||||
| 48% | 3556 | 1.13 | 7.53 | 2405 | 365 | 9.73 | ||||
| 50% | 3826 | 1.22 | 8.33 | 2498 | 404 | 9.46 | ||||
| 52% | 4080 | 1.28 | 9.14 | 2588 | 443 | 9.21 | ||||
| 54% | 4381 | 1.41 | 10.20 | 2696 | 495 | 8.85 | ||||
| 56% | 4655 | 1.48 | 11.19 | 2793 | 543 | 8.58 | ||||
| 58% | 4945 | 1.58 | 12.18 | 2883 | 591 | 8.37 | ||||
| 60% | 5240 | 1.67 | 13.27 | 2974 | 643 | 8.14 | ||||
| 62% | 5680 | 1.79 | 14.64 | 3099 | 710 | 8.01 | ||||
| 64% | 6093 | 1.9 | 15.85 | 3210 | 769 | 7.92 | ||||
| 66% | 6410 | 2.01 | 17.03 | 3306 | 826 | 7.76 | ||||
| 68% | 6935 | 2.12 | 18.91 | 3401 | 917 | 7.56 | ||||
| 70% | 7287 | 2.23 | 20.58 | 3493 | 999 | 7.3 | ||||
| 75% | 8092 | 2.53 | 23.98 | 3723 | 1164 | 6.95 | ||||
| 80% | 8948 | 2.81 | 28.57 | 3927 | 1387 | 6.45 | ||||
| 90% | 10816 | 3.4 | 39.23 | 4353 | 1904 | 5.68 | ||||
| 100% | 12617 | 4.04 | 52.07 | 4723 | 2529 | 4.99 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行2分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
| U11-Ⅱ KV120 | 48 | T-MOTOR 28*9.2” CF | 40% | 2950 | 0.93 | 5.19 | 1934 | 252 | 11.72 | 118 (环境温度: 19℃) |
| 42% | 3217 | 1.03 | 5.87 | 2039 | 284 | 11.31 | ||||
| 44% | 3400 | 1.08 | 6.34 | 2099 | 307 | 11.05 | ||||
| 46% | 3875 | 1.22 | 7.66 | 2267 | 372 | 10.42 | ||||
| 48% | 4158 | 1.32 | 8.49 | 2357 | 411 | 10.1 | ||||
| 50% | 4463 | 1.39 | 9.39 | 2451 | 456 | 9.79 | ||||
| 52% | 4759 | 1.49 | 10.27 | 2532 | 498 | 9.55 | ||||
| 54% | 5071 | 1.58 | 11.33 | 2622 | 550 | 9.22 | ||||
| 56% | 5477 | 1.7 | 12.60 | 2723 | 612 | 8.95 | ||||
| 58% | 5835 | 1.81 | 13.85 | 2821 | 673 | 8.67 | ||||
| 60% | 6195 | 1.92 | 15.18 | 2910 | 737 | 8.4 | ||||
| 62% | 6614 | 2.04 | 16.61 | 3026 | 807 | 8.19 | ||||
| 64% | 6921 | 2.14 | 17.97 | 3119 | 872 | 7.93 | ||||
| 66% | 7317 | 2.27 | 19.80 | 3220 | 962 | 7.6 | ||||
| 68% | 7799 | 2.4 | 21.50 | 3317 | 1044 | 7.46 | ||||
| 70% | 8137 | 2.52 | 23.25 | 3400 | 1130 | 7.2 | ||||
| 75% | 9124 | 2.8 | 27.63 | 3624 | 1342 | 6.79 | ||||
| 80% | 10137 | 3.09 | 32.46 | 3819 | 1577 | 6.42 | ||||
| 90% | 12007 | 3.68 | 43.47 | 4210 | 2113 | 5.68 | ||||
| 100% | 14159 | 4.33 | 57.27 | 4583 | 2783 | 5.08 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||

Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3