• TMOTOR商城

T-MOTOR无人机推进系统 | 完整动力系统解决方案

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -AUZ一体碳纤桨
      • -T系列聚合物直桨
      • -TF聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VZ系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
      AT尾推电机
      AT尾推电调
  • 定制服务
  • FPV行业应用
    • 电机
      电调
      桨叶
      飞控
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

U8

  • 详情
  • 参数









 

工程图

U8.png

基本参数
产品型号U8-KV135测试型号U.00007
电阻137mΩ槽极/
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×26.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)242g电机重量(不含线)239g
支持锂电6-12S空载电流1.0A
最大功率940W最大电流30A
产品型号U8 KV170测试型号U.00008
电阻89mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×26.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)242g电机重量(不含线)239g
支持锂电6-12S空载电流1.1A
最大功率1300W最大电流35A
测试参数
型号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U8 KV13522.2T-MOTOR 26*8.5CF50%2.351.06 980140019.19 45
65%4.293.24 1530170016.41 
75%5.6124.32 1830193014.72 
85%7.5166.50 2230213013.39 
100%10.2226.44 2720236512.01 
T-MOTOR 27*8.8CF50%2.657.72 1040135018.02 46
65%4.8106.56 1690170015.86 
75%6.6146.52 2080190014.20 
85%8.2182.04 2400207013.18 
100%11.2248.64 2960230011.90 
T-MOTOR 28*9.2CF50%366.60 1100130016.52 47
65%5.6124.32 1850167514.88 
75%7.5166.50 2140186012.85 
85%9.5210.90 2700203012.80 
100%13.1290.82 3270225011.24 
T-MOTOR 29*9.5CF50%3.271.04 1330130018.72 48
65%6.2137.64 2000163014.53 
75%8.3184.26 2500182013.57 
85%10.6235.32 2890200012.28 
100%14.1313.02 3580220011.44 
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
U8 KV17022.2T-MOTOR 26*8.5CF50%4.497.68 1420170014.54 46
65%7.9175.38 2220210012.66 
75%10.6235.32 2780230011.81 
85%14.1313.02 3400255010.86 
100%17.1379.62 3880270010.22 
T-MOTOR 27*8.8CF50%4.9108.78 1590165014.62 47
65%9199.80 2510205012.56 
75%12.1268.62 3110225011.58 
85%15.7348.54 3740245010.73 
100%19421.80 414026209.82 
T-MOTOR 28*9.2CF50%5.5122.10 1820160014.91 48
65%10.2226.44 2800200012.37 
75%13.7304.14 3460220011.38 
85%17.8395.16 4160240010.53 
100%21.7481.74 459025409.53 
T-MOTOR 29*9.5CF50%6133.20 1930156014.49 HOT 
65%11.2248.64 3040190012.23 
75%15.1335.22 3660208010.92 
85%19.5432.90 4330230010.00 
100%23.8528.36 492024609.31 
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。


  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3