• TMOTOR商城

T-motor-更安全的动力系统

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -AUZ一体碳纤桨
      • -T系列聚合物直桨
      • -TF聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VZ系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
      AT尾推电机
      AT尾推电调
  • 定制服务
  • FPV行业应用
    • 电机
      电调
      桨叶
      飞控
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

U12

  • 详情
  • 参数








工程图
U12.png
基本参数
型号U12 KV90报告编号U.000019
电阻36mΩ槽极36N40P
轴径15mm电机尺寸Φ107×37mm
线号16#线长90mm
电机重量(含线)794g电机重量(不含线)789g
支持锂电6-12S空载电流1.2A
最大功率2500W最大电流50A
型号U12 KV100报告编号U.000022
电阻21mΩ槽极36N40P
轴径15mm电机尺寸Φ107×37mm
线号16#线长90mm
电机重量(含线)792g电机重量(不含线)787g
支持锂电6-12S空载电流1.3A
最大功率2500W最大电流50A
测试参数
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
扭矩
(N*m)
电机温度
(℃)
环境温度           
U12 KV9048T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade       50%3.9187.21992185710.64 55.923.8℃
55%4.9235.22414209610.26 
60%6.1292.8285521769.75 
65%7.5360333323489.26 
75%10.8518.4443226708.55 
85%15720557430047.74 
100%22.51080747634526.92 
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade      50%4.3206.42306182211.17 60.8
55%5.52642878205510.90 
60%7.3350.4340321639.71 
65%8.8422.4393423389.31 
75%12.5600505726458.43 
85%17.1820.8632029777.70 
100%25.41219.2838934196.88 
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade     50%52402692181711.22 66.6
55%6.6316.83337202610.53 
60%8.3398.4396721559.96 
65%10480444923179.27 
75%13.8662.4591226318.93 
85%19.3926.4719929737.77 
100%29.71425.6952234066.68 
T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade     50%5.4259.22901178111.19 84.3
55%7.2345.63727200310.78 
60%9.2441.6435121329.85 
65%11.5552519422989.41 
75%16.6796.8664126108.33 
85%22.51080816129247.56 
100%33.81622.41071933326.61 
40T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade     50%4.11642072150312.63 62.5
55%5.12042526166712.38 
60%6.72683011181111.24 
65%8.23283604197710.99 
75%12.1484460422479.51 
85%17.1684600125138.77 
100%24.8992771028677.77 
32T-MOTOR 34*11         50%4.1131.22073119515.80 68
55%5.4172.82543131414.72 
60%6.8217.63028142413.92 
65%7.9252.83435152513.59 
75%11.7374.44537174912.12 
85%16.2518.45799196111.19 
100%24.1771.2745722389.67 
40T-MOTOR 30*10.5             50%3.91562068152013.26 58.3
55%4.91962410168012.30 
60%6.12442899183011.88 
65%7.53003520198211.73 
75%10.84324646227510.75 
85%15.3612571225379.33 
100%22.6904763529038.45 
T-MOTOR 32*11             50%4.61842527149313.73 68.7
55%5.92363016165612.78 
60%7.63043661179012.04 
65%9.33724189194511.26 
75%13.55405512221810.21 
85%18.9756691724809.15 
100%27.61104900528268.16 
T-MOTOR 34*11      50%5.72283080145713.51 82
55%7.42963792160312.81 
60%9.23684409173311.98 
65%11.74685250187211.22 
75%16.76686719214210.06 
85%23.2928833123608.98 
100%33.713481010826917.50 
48T-MOTOR 30*10.5             50%5.2249.62940178611.78 74
55%6.8326.43570201710.94 
60%8.54084264219510.45 
65%104804989235010.39 
75%14.9715.2640026708.95 
85%20.4979.2796029408.13 
100%30.81478.41026333846.94 
T-MOTOR 32*11             50%6.2297.63614178412.14 HOT
55%8.3398.44391198611.02 
60%10.3494.45128214410.37 
65%12.8614.4591223209.62 
75%18.3878.4770226138.77 
85%24.41171.2933628737.97 
100%3717761217132756.85 
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
U12 KV10032T-MOTOR 29*9.5CF
Tri-blade
50%4.1131.21778136913.55 0.2835123.8℃
55%5.2166.42209150213.28 0.348
60%6.52082558162612.30 0.416
65%8.1259.23016176711.64 0.479
75%11.8377.64028204710.67 0.636
85%16.3521.6515022819.87 0.806
100%24.7790.4671726298.50 1.066
40T-MOTOR 28*9.2CF
Tri-blade
50%5.22082496171712.00 0.37863
55%6.92763051189711.05 0.457
60%8.53403589207910.56 0.542
65%10.7428414722409.69 0.643
75%15.3612535825608.75 0.817
85%20.7828661828307.99 1.024
100%30.91236881732407.13 1.346
T-MOTOR 29*9.5CF
Tri-blade
50%5.82322791169712.03 0.4462.5
55%7.42963416186811.54 0.531
60%9.63843972204210.34 0.63
65%11.9476464522189.76 0.731
75%17.4696610325178.77 0.942
85%23.7948760127908.02 1.174
100%35.11404990631867.06 1.551
48T-MOTOR 28*9.2CF
Tri-blade
50%7.53603689210010.25 0.55472
55%9.8470.4449922979.56 0.671
60%12.2585.6515824818.81 0.789
65%14.8710.4597426748.41 0.898
75%20.6988.8741329997.50 1.107
85%281344933033186.94 1.413
100%41.41987.21205037846.06 1.833
T-MOTOR 29*9.5CF
Tri-blade
50%8.4403.24166205910.33 0.64289
55%11528501222609.49 0.779
60%13.5648577424478.91 0.896
65%16.5792654226308.26 1.05
75%23.51128872129427.73 1.333
85%31.61516.81035232426.82 1.638
100%47.42275.21364136896.00 2.134
32T-MOTOR 32*11CF    50%4.7150.42129136614.16 0.33459
55%5.9188.82554149813.53 0.394
60%7.52403037163812.65 0.469
65%9.1291.23522176912.09 0.544
75%13.54324653203410.77 0.726
85%18.3585.65896227310.07 0.922
100%27.3873.6770125968.82 1.188
T-MOTOR 34*11CF     50%5.7182.42613135514.33 0.42761
55%7.2230.43144147913.65 0.516
60%9.3297.63822160912.84 0.616
65%11.6371.24479174612.07 0.736
75%16.9540.85726198810.59 0.917
85%23.6755.2746522139.88 1.185
100%34.51104931925068.44 1.537
40T-MOTOR 30*10.5CF    50%5.32122620171912.36 0.38862
55%6.82723175189511.67 0.463
60%93603839209110.66 0.566
65%10.64244341223910.24 0.647
75%16640576125639.00 0.845
85%21840716928308.53 1.048
100%31.61264940132457.44 1.382
T-MOTOR 32*11CF    50%6.52603234168412.44 0.507HOT
55%8.73483989185711.46 0.611
60%11.34524814202810.65 0.744
65%13.6544541121919.95 0.837
75%19.5780718224809.21 1.114
85%27.81112881727367.93 1.356
100%39.915961150431157.21 1.802
T-MOTOR 34*11CF    50%7.93163926205912.42 0.646HOT
55%10.64244881226011.51 0.794
60%13.85525606244710.16 0.929
65%17.2688669126309.73 1.093
75%24960843929428.79 1.363
85%31.212481020532428.18 1.658
100%52.320921339236896.40 2.147
48T-MOTOR 30*10.5CF    50%7.53603878208610.77 0.57188
55%9.9475.2463022809.74 0.694
60%12.5600559624849.33 0.831
65%15720636326488.84 0.943
75%21.61036.8804629767.76 1.181
85%28.61372.81003533007.31 1.462
100%42.62044.81326637606.49 1.91
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。


  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3