• TMOTOR商城

T-motor-更安全的动力系统

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -AUZ一体碳纤桨
      • -T系列聚合物直桨
      • -TF聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VZ系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
      AT尾推电机
      AT尾推电调
  • 定制服务
  • FPV行业应用
    • 电机
      电调
      桨叶
      飞控
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

U8 PRO

  • 详情
  • 参数










 

工程图

U8 Pro.png

基本参数
型号U8 PRO KV100报告编号U.00009
电阻179mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×26.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)257g电机重量(不含线)240g
支持锂电6-12S空载电流0.5A
最大功率490W最大电流15A
型号U8 PRO KV135报告编号U.00010
电阻127mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×26.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)256g电机重量(不含线)239g
支持锂电6-12S空载电流0.6A
最大功率490W最大电流20A
产品测试型号U8 PRO KV170报告编号U.00011
电阻81mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×26.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)255g电机重量(不含线)239g
支持锂电6-12S空载电流0.9A
最大功率520W最大电流23A
测试参数
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)
环境温度           
U8 PRO       KV10022.2T-MOTOR 26*8.5CF50%1.635.52710120019.99 383℃
65%2.759.941110146018.52 
75%3.884.361400165016.60 
85%5.1113.221790182015.81 
100%5.9130.981980192015.12 
T-MOTOR 27*8.8CF50%1.737.74770116020.40 38
65%366.61200143018.02 
75%488.81530162017.23 
85%5.4119.881880179015.68 
100%6.4142.082140189015.06 
T-MOTOR 28*9.2CF50%1.839.96860113021.52 40
65%3.373.261300140017.75 
75%4.6102.121660158016.26 
85%6.2137.642100173015.26 
100%7.2159.842350185014.70 
T-MOTOR 29*9.5CF50%244.4930110020.95 41
65%3.884.361530138018.14 
75%5.2115.441870155016.20 
85%7.1157.622320170014.72 
100%8.1179.822580182014.35 
U8 PRO KV10024T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%1.7842.72 737327417.25 0.28133.2
55%2.3456.16 936358716.67 0.346
60%3.0372.72 1128391415.51 0.395
65%3.6788.08 1304420114.80 0.466
75%4.94118.56 1620473713.66 0.589
85%6.8163.20 2044530012.52 0.737
100%10.28246.72 2756617011.17 0.992
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%2.0148.24 831328017.23 0.31538
55%2.560.00 993356116.55 0.369
60%3.2477.76 1208391215.53 0.453
65%3.8492.16 1392418915.10 0.503
75%5.24125.76 1683471313.38 0.638
85%7.46179.04 2196528112.27 0.805
100%11.17268.08 2922606910.90 1.066
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%2.3857.12 947321416.58 0.39753
55%3.174.40 1181345715.87 0.451
60%3.8291.68 1435379615.65 0.553
65%4.61110.64 1612406214.57 0.607
75%6.36152.64 2047454813.41 0.785
85%8.73209.52 2541508412.13 0.954
100%12.94310.56 3341577710.76 1.257
T-MOTOR 29*9.9CF(3PCS)50%2.5962.16 1121314918.03 0.43262.1
55%3.1876.32 1331342717.44 0.522
60%4.0998.16 1539373215.68 0.585
65%5.12122.88 1794397614.60 0.691
75%7.05169.20 2346448713.87 0.885
85%9.6230.40 2814496912.21 1.072
100%13.97335.28 3595560110.72 1.383
T-MOTOR 30*10.5CF50%2.3656.64 1059323618.70 0.38252.3
55%2.8869.12 1187349217.17 0.422
60%3.7289.28 1427385815.98 0.536
65%4.46107.04 1564411014.61 0.584
75%6.12146.88 2142454414.58 0.755
85%8.38201.12 2655513613.20 0.914
100%12.75306.00 3464586711.32 1.217
32T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%2.7186.72 1406426316.21 0.46665.9
55%3.53112.96 1505462113.32 0.549
60%4.29137.28 1726499412.57 0.636
65%5.39172.48 2046538111.86 0.74
75%7.48239.36 2609599910.90 0.938
85%10.34330.88 326467019.86 1.165
100%15.41493.12 429475818.71 1.536
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
U8 PRO     KV13522.2T-MOTOR 26*8.5CF50%2.351.06 980140019.19 45/
65%4.293.24 1530170016.41 
75%5.6124.32 1830193014.72 
85%7.5166.50 2230213013.39 
100%10.2226.44 2720236512.01 
T-MOTOR 27*8.8CF50%2.657.72 1040135018.02 46
65%4.8106.56 1690170015.86 
75%6.6146.52 2080190014.20 
85%8.2182.04 2400207013.18 
100%11.2248.64 2960230011.90 
T-MOTOR 28*9.2CF50%366.60 1100130016.52 47
65%5.6124.32 1850167514.88 
75%7.5166.50 2140186012.85 
85%9.5210.90 2700203012.80 
100%13.1290.82 3270225011.24 
T-MOTOR 29*9.5CF50%3.271.04 1330130018.72 48
65%6.2137.64 2000163014.53 
75%8.3184.26 2500182013.57 
85%10.6235.32 2890200012.28 
100%14.1313.02 3580220011.44 
U8 PRO
KV135
24T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%3.1575.60 1148400815.19 0.40959.8
55%4.0296.48 1348437213.97 0.502
60%4.81115.44 1563462313.54 0.553
65%5.95142.80 1798501912.59 0.643
75%8.46203.04 2279573111.22 0.825
85%11.46275.04 2879630710.47 1.017
100%16.89405.36 366571469.04 1.33
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%3.4181.84 1194394414.59 0.45261.1
55%4.48107.52 1453432113.51 0.549
60%5.25126.00 1638460413.00 0.608
65%6.36152.64 1906492112.49 0.681
75%9.26222.24 2458561611.06 0.911
85%12.36296.64 2992619510.09 1.108
100%17.94430.56 389269639.04 1.409
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%4.0496.96 1410381814.54 0.533HOT
55%5.08121.92 1638416613.44 0.629
60%6.15147.60 1897446312.85 0.724
65%7.61182.64 2201477312.05 0.856
75%10.76258.24 2845538411.02 1.067
85%14.41345.84 343958989.94 1.302
100%20.95502.80 436766028.69 1.637
T-MOTOR 30*10.5CF50%3.9193.84 1518255416.18 0.53HOT
55%5.01120.24 1767277714.70 0.622
60%6.18148.32 2018298813.61 0.741
65%7.58181.92 2345319112.89 0.82
75%10.44250.56 2832359511.30 1.041
85%14.13339.12 3530396410.41 1.28
100%20.52492.48 445443999.04 1.612
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
U8 PRO
KV170
22.2T-MOTOR 26*8.5CF50%4.497.68 1420170014.54 46/
65%7.9175.38 2220210012.66 
75%10.6235.32 2780230011.81 
85%14.1313.02 3400255010.86 
100%17.1379.62 3880270010.22 
T-MOTOR 27*8.8CF50%4.9108.78 1590165014.62 47
65%9199.80 2510205012.56 
75%12.1268.62 3110225011.58 
85%15.7348.54 3740245010.73 
100%19421.80 414026209.82 
T-MOTOR 28*9.2CF50%5.5122.10 1820160014.91 48
65%10.2226.44 2800200012.37 
75%13.7304.14 3460220011.38 
85%17.8395.16 4160240010.53 
100%21.7481.74 459025409.53 
T-MOTOR 29*9.5CF50%6133.20 1930156014.49 49
65%11.2248.64 3040190012.23 
75%15.1335.22 3660208010.92 
85%19.5432.90 4330230010.00 
100%23.8528.36 492024609.31 
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。


  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3