• TMOTOR商城

T-motor-更安全的动力系统

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -AUZ一体碳纤桨
      • -T系列聚合物直桨
      • -TF聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VZ系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
      AT尾推电机
      AT尾推电调
  • 定制服务
  • FPV行业应用
    • 电机
      电调
      桨叶
      飞控
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

U10

  • 详情
  • 参数










 

工程图

U10.png

基本参数
型号U10 KV80报告编号U.00012
电阻135mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Ø86.8*35.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)405g电机重量(不含线)400g
支持锂电6-12S空载电流0.6A
最大功率1200W最大电流25A
型号U10 KV100报告编号U.000013
电阻112mΩ槽极36N42P
轴径15mm电机尺寸Φ86.8×35.5mm
线号18#线长90mm
电机重量(含线)405g电机重量(不含线)400g
支持锂电6-12S空载电流1.4A
最大功率1500W最大电流35A
测试参数
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
扭矩
(N*m)
电机温度
(℃)
环境温度
U10 KV8032T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%2.270.40 10341274 14.69 0.37328.93℃
55%2.7186.72 12071400 13.92 0.439
60%3.36107.52 14711496 13.68 0.53
65%4.02128.64 17011616 13.22 0.612
75%5.64180.48 22111838 12.25 0.762
85%8.04257.28 28612091 11.12 0.986
100%11.68373.76 38472391 10.29 1.306
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%2.3474.88 10491261 14.01 0.40141.7
55%2.9795.04 13131369 13.82 0.487
60%3.53112.96 15081485 13.35 0.571
65%4.33138.56 17681597 12.76 0.657
75%6.15196.80 23291817 11.83 0.866
85%8.6275.20 30272049 11.00 1.162
100%12.86411.52 39372353 9.57 1.431
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%2.8892.16 13321228 14.45 0.51442.3
55%3.69118.08 15931356 13.49 0.617
60%4.38140.16 18561454 13.24 0.71
65%5.08162.56 21381559 13.15 0.803
75%7.28232.96 27831780 11.95 1.035
85%10.22327.04 35461992 10.84 1.331
100%15.31489.92 46982269 9.59 1.716
T-MOTOR 29*9.5CF(3PCS)50%3.0798.24 15161232 15.43 0.58952.9
55%3.9124.80 17941348 14.38 0.709
60%4.81153.92 20761461 13.49 0.815
65%5.73183.36 24011546 13.09 0.926
75%8.2262.40 31401763 11.97 1.185
85%11.19358.08 38431961 10.73 1.486
100%16.28520.96 49102234 9.42 1.901
T-MOTOR 30*10.5CF50%2.7287.04 1375124515.80 0.5141.7
55%3.43109.76 1646136115.00 0.635
60%4.24135.68 1949146814.36 0.707
65%5.08162.56 2195156713.50 0.809
75%7.29233.28 2877179212.33 1.043
85%10.37331.84 3819200411.51 1.318
100%14.92477.44 4863227410.19 1.738
40T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%2.81112.40 15281541 13.59 0.54641.7
55%3.6144.00 19161698 13.31 0.651
60%4.41176.40 22381832 12.69 0.778
65%5.41216.40 25801965 11.92 0.897
75%7.89315.60 33502240 10.61 1.153
85%10.69427.60 41172493 9.63 1.44
100%15.83633.20 53852830 8.50 1.873
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%3.26130.40 16531528 12.68 0.63744.2
55%3.92156.80 20221682 12.90 0.758
60%4.81192.40 23531816 12.23 0.862
65%5.87234.80 27531946 11.72 1.031
75%8.47338.80 34782207 10.27 1.278
85%11.69467.60 43682444 9.34 1.639
100%17.24689.60 57652805 8.36 2.098
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%3.65146.00 20061517 13.74 0.76460.5
55%4.72188.80 24231646 12.83 0.914
60%5.94237.60 27491763 11.57 1.029
65%7.23289.20 32341909 11.18 1.23
75%10.58423.20 42722142 10.09 1.56
85%13.74549.60 50532385 9.19 1.875
100%19.98799.20 65672698 8.22 2.427
T-MOTOR 29*9.5CF(3PCS)50%4.33173.20 22381495 12.92 0.87985.5
55%5.49219.60 26871626 12.24 1.018
60%6.51260.40 29951727 11.50 1.18
65%7.85314.00 33241870 10.59 1.342
75%11.13445.20 43292107 9.72 1.663
85%15.28611.20 54392332 8.90 2.71
100%22.38895.20 70472627 7.87 2.754
T-MOTOR 30*10.5CF50%3.49139.60 2055151214.72 0.75365.4
55%4.65186.00 2460165213.23 0.895
60%5.44217.60 27861762.512.80 0.978
65%6.87274.80 3295191011.99 1.18
75%9.97398.80 4247215010.65 1.523
85%13.59543.60 530323869.76 1.896
100%19.89795.60 682026908.57 2.415
48T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%3.94189.12 21731541 11.49 0.77853.5
55%4.79229.92 25571698 11.12 0.909
60%5.91283.68 30291832 10.68 1.027
65%7.35352.80 33581965 9.52 1.217
75%10.19489.12 43372240 8.87 1.554
85%14.1676.80 53772493 7.94 1.911
100%20.891002.72 70052830 6.99 2.507
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%4.17200.16 22731798 11.36 0.82264.2
55%5.25252.00 26451955 10.50 0.995
60%6.33303.84 30892109 10.17 1.141
65%7.82375.36 35852264 9.55 1.325
75%10.87521.76 45622547 8.74 1.662
85%14.95717.60 56382824 7.86 2.093
100%22.461078.08 74533171 6.91 2.735
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%4.93236.64 27151755 11.47 1.014HOT
55%6.26300.48 31851909 10.60 1.206
60%7.74371.52 37212057 10.02 1.401
65%9.47454.56 43182210 9.50 1.603
75%13.32639.36 55072474 8.61 2.042
85%17.44837.12 65532711 7.83 2.513
100%25.581227.84 83773062 6.82 3.162
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
U10 KV10022.2T-MOTOR 30*10.5 CF50%2.146.62925104019.84 58.5/
55%2.759.941120113518.69 
60%3.475.481312122317.38 
65%4.191.021532131616.83 
75%6133.22003150215.04 
85%8.5188.72563171613.58 
100%12.9286.383406198111.89 
29.6T-MOTOR 30*10.5 CF50%3.294.721538133516.24 84
55%4.2124.321872145315.06 
60%5.2153.922175157814.13 
65%6.5192.42560171013.31 
75%9.7287.123365196811.72 
85%13.4396.644180218910.54 
100%19.6580.16546624869.42 
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
扭矩
(N*m)
电机温度
(℃)
U10 KV10032T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%3.38108.16 14011502 12.95 0.51349.1
55%4.14132.48 16181639 12.21 0.597
60%5.1163.20 19151783 11.73 0.704
65%6.26200.32 22521910 11.24 0.811
75%9.28296.96 30272197 10.19 1.075
85%12.6403.20 37622459 9.33 1.354
100%17.87571.84 47532792 8.31 1.709
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%3.85123.20 15951261 12.95 0.60859.4
55%4.51144.32 17691369 12.26 0.698
60%5.92189.44 22151485 11.69 0.814
65%7.49239.68 26651597 11.12 0.948
75%10.25328.00 33551817 10.23 1.204
85%13.97447.04 41932049 9.38 1.504
100%20.25648.00 53482353 8.25 1.93
T-MOTOR 28*9.2CF(3PCS)50%4.33138.56 18181478 13.12 0.71264.1
55%5.37171.84 21251604 12.37 0.802
60%6.59210.88 24961718 11.84 0.925
65%8.21262.72 29141882 11.09 1.074
75%11.65372.80 37442115 10.04 1.42
85%15.61499.52 44942342 9.00 1.706
100%23.03736.96 59692618 8.10 2.213
T-MOTOR 29*9.5CF(3PCS)50%4.82154.24 20561456 13.33 0.79278.7
55%5.97191.04 23711571 12.41 0.934
60%7.41237.12 28041697 11.83 1.089
65%9.28296.96 33161828 11.17 1.275
75%12.66405.12 40372074 9.96 1.542
85%17.3553.60 50302285 9.09 1.979
100%24.87795.84 63842563 8.02 2.48
T-MOTOR 30*10.5CF50%4.21134.72 1887146214.01 0.67662.2
55%5.34170.88 2246157713.14 0.816
60%6.68213.76 2670170612.49 0.931
65%8.21262.72 3082184511.73 1.125
75%11.95382.40 4064209010.63 1.484
85%16.24519.68 500823149.64 1.825
100%23.4748.80 648026248.65 2.325
40T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%4.58183.20 21621849 11.80 0.77669.9
55%5.46218.40 23782003 10.89 0.903
60%6.88275.20 27942174 10.15 1.014
65%8.53341.20 33492327 9.82 1.212
75%12.18487.20 42222628 8.67 1.546
85%16.85674.00 53652917 7.96 1.876
100%24.48979.20 68803281 7.03 2.373
T-MOTOR 27*8.8CF(3PCS)50%5.22208.80 23221818 11.12 0.876HOT
55%6.58263.20 27811964 10.57 1.005
60%8.3332.00 33172139 9.99 1.208
65%9.91396.40 37282286 9.40 1.372
75%13.59543.60 46802547 8.61 1.724
85%18.99759.60 58472838 7.70 2.113
100%27.371094.80 74683199 6.82 2.703
T-MOTOR 30*10.5CF50%6.01240.40 2950177412.27 1.021HOT
55%7.19287.60 3298191011.47 1.172
60%9.33373.20 4004208110.73 1.365
65%11.63465.20 4786222710.29 1.675
75%16.37654.80 587024988.96 2.072
85%24.82992.80 688827446.94 2.475
100%30.681227.20 849830876.92 3.184
48T-MOTOR 26*8.5CF(3PCS)50%6.04289.92 28352174 9.78 1.019HOT
55%7.44357.12 32762340 9.17 1.178
60%9.53457.44 39442545 8.62 1.384
65%11.08531.84 43702703 8.22 1.567
75%15.82759.36 55613033 7.32 2.001
85%21.311022.88 68583372 6.70 2.437
100%30.791477.92 87333750 5.91 3.084
24T-MOTOR 30*10.5CF50%2.8668.64 1206113817.57 0.43740.7
55%3.6988.56 1415124215.98 0.484
60%4.51108.24 1667134715.40 0.582
65%5.32127.68 1853143314.51 0.669
75%7.75186.00 2494164913.41 0.924
85%10.78258.72 3186183412.31 1.087
100%15.92382.08 4092210510.71 1.514
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。


  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3