工程图













| 测试型号 | KV120 | 重量(含线) | 778g |
| 电机尺寸 | Φ106.8*47.6 mm | 相间内阻 | 22mΩ |
| 引线规格 | 漆包线90mm | 槽极 | 36N42P |
| 轴径 | 15mm | 工作额定电压(Lipo) | 10-14S |
| 空载电流(18V) | 3.5A | 最大电流(180s) | 95A |
| 最大持续功率 | 1179W |
| 测试型号 | KV60 | 重量(含线) | 803g |
| 电机尺寸 | Φ106.8*47.6 mm | 相间内阻 | 75mΩ |
| 引线规格 | 漆包线90mm | 槽极 | 36N42P |
| 轴径 | 15mm | 工作额定电压(Lipo) | 22-25S |
| 空载电流(18V) | 1.7A | 最大电流(180s) | 41A |
| 最大持续功率 | 1080W |
| 型号 | 电压 (V) | 桨 | 油门点 | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| U12Ⅱ KV120 | 48 | T-MOTOR G30*10.5" | 50% | 5500 | 1.9 | 14.5 | 2548 | 696 | 7.9 | 96 (环境温度: 24℃) |
| 55% | 7400 | 2.7 | 22.5 | 2971 | 1080 | 6.85 | ||||
| 60% | 8800 | 3.2 | 28.3 | 3202 | 1358.4 | 6.48 | ||||
| 65% | 10200 | 3.8 | 34.6 | 3430 | 1660.8 | 6.14 | ||||
| 75% | 13300 | 5 | 49.2 | 3882 | 2361.6 | 5.63 | ||||
| 85% | 16300 | 6.2 | 66.4 | 4256 | 3187.2 | 5.11 | ||||
| 100% | 20400 | 7.9 | 94.3 | 4742 | 4526.4 | 4.51 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
U12 II KV60 | G29*9.5 | 40% | 99.57 | 5626 | 2.0 | 7.5 | 2800 | 747 | 7.5 | 90℃ (环境温度: 24℃) |
| 45% | 99.55 | 6236 | 2.2 | 8.6 | 2944 | 852 | 7.3 | |||
| 50% | 99.51 | 6840 | 2.4 | 9.7 | 3086 | 970 | 7.1 | |||
| 55% | 99.48 | 7494 | 2.7 | 11.1 | 3231 | 1102 | 6.8 | |||
| 60% | 99.45 | 8041 | 2.9 | 12.3 | 3358 | 1220 | 6.6 | |||
| 65% | 99.42 | 8758 | 3.2 | 13.8 | 3495 | 1369 | 6.4 | |||
| 70% | 99.38 | 9524 | 3.5 | 15.4 | 3637 | 1528 | 6.2 | |||
| 75% | 99.32 | 10469 | 3.9 | 17.6 | 3814 | 1747 | 6.0 | |||
| 80% | 99.29 | 11560 | 4.3 | 20.0 | 4009 | 1988 | 5.8 | |||
| 90% | 99.14 | 14175 | 5.3 | 26.6 | 4435 | 2636 | 5.4 | |||
| 100% | 99.01 | 16668 | 6.1 | 33.5 | 4804 | 3313 | 5.0 | |||
| G30*10.5 | 40% | 99.72 | 5990 | 2.3 | 7.9 | 2670 | 788 | 7.6 | 107℃ (环境温度: 24℃) | |
| 45% | 99.70 | 6631 | 2.5 | 9.1 | 2818 | 907 | 7.3 | |||
| 50% | 99.65 | 7289 | 2.8 | 10.4 | 2958 | 1037 | 7.0 | |||
| 55% | 99.63 | 8053 | 3.1 | 11.8 | 3098 | 1179 | 6.8 | |||
| 60% | 99.60 | 8744 | 3.3 | 13.3 | 3224 | 1321 | 6.6 | |||
| 65% | 99.55 | 9657 | 3.7 | 15.3 | 3382 | 1520 | 6.4 | |||
| 70% | 99.50 | 10598 | 4.1 | 17.4 | 3547 | 1736 | 6.1 | |||
| 75% | 99.38 | 11775 | 4.6 | 20.5 | 3740 | 2038 | 5.8 | |||
| 80% | 99.40 | 13186 | 5.2 | 23.3 | 3946 | 2313 | 5.7 | |||
| 90% | 99.22 | 16096 | 6.3 | 31.0 | 4348 | 3078 | 5.2 | |||
| 100% | 98.99 | 19014 | 7.4 | 40.4 | 4709 | 3997 | 4.8 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3