农业无人机动力解决方案

农业无人机动力解决方案

标准动力方案覆盖 2–75 kg 额定拉力,满足市场主流 5–200L 农业无人机的动力匹配需求。

专为农业作业打造的动力系统

农业作业挑战

  • 农业无人机续航不足、频繁换电,影响作业效率。

  • 高温作业容易发热降效,会导致动力衰减,寿命骤减。

  • 农业无人机动力易腐蚀,振动大致坠机,商业作业频繁,对动力系统要求极高

  • 售后不便,耗时久错过植保最佳时机。

T-MOTOR 优势

  • 通过高效率电机、ESC 与螺旋桨协同设计,提升真实作业工况下的续航表现与单位作业效率。

  • 采用高耐温材料与优化散热设计,散热能力提升10%-15%,适应40℃+ 高温环境,可长时间稳定作业,动力服务寿命更持久,单次飞行成本低。

  • 工业级防水,防腐蚀设计,出厂前全动平衡测试,产品上市前2000小时循环耐久测试,动力更换频率低,保障飞行丝滑持久。

  • 经销商服务商和厂商协力48小时内保障服务,保障飞行丝滑持久,动力更换频率低,售后无忧。

农业无人机动力系统

电池电压:
额定拉力:
已匹配 0 款产品

当前筛选条件下暂无标准型号匹配

您可以清除部分筛选条件,查看更多标准型号;如果当前载重、电池平台或机型结构有特殊要求,也可以联系工程师团队获取定制化动力方案建议。

不确定哪种动力配置更适合您的项目?

农业动力系统定制服务

标准型号无法完全匹配项目需求时,T-MOTOR 可根据载重、电压平台、控制协议与整机结构,提供电机、电调、桨叶一体化定制与匹配支持。

OEM/ODM 定制服务

定制能力

电机参数定制:

使用电压、KV 值、外观等

电调协议适配:

CAN / PWM / 自定义协议等

桨叶定制:

桨距、桨径、材料等

整机适配:

根据客户机型定制全套动力方案

获取定制动力方案

核心优势

130+ 工程师

专职动力系统工程师提供从原型验证到量产导入的全流程支持

快速配置验证

基于海量动力平台数据,快速验证不同电压、桨叶与电调组合

灵活项目支持

无最低起订量(MOQ)限制,支持多阶段项目开发需求

获取定制动力方案

联系动力系统工程师

提交您的项目需求,T-MOTOR 工程团队将根据载荷、续航、平台结构及任务场景提供动力配置建议。

社交媒体