工程图











| 电阻 | 50mΩ | 槽极 | 12N14P |
| 轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ41.8×30.75mm |
| 线号 | 18# | 线长 | 600mm |
| 电机重量(含线) | 128g | 电机重量(不含线) | 97g |
| 支持锂电 | 3-4S | 空载电流 | 0.5A |
| 最大持续功率 | 80W | 最大电流 | 25A |
| 编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
U3 KV700 | 11.1 | T-MOTOR | 50% | 2.5 | 27.75 | 350 | 4000 | 12.61 | 40 |
| 65% | 4.8 | 53.28 | 550 | 4900 | 10.32 | ||||
| 75% | 6.6 | 73.26 | 700 | 5500 | 9.56 | ||||
| 85% | 9.1 | 101.01 | 870 | 6300 | 8.61 | ||||
| 100% | 11.1 | 123.21 | 1000 | 6600 | 8.12 | ||||
T-MOTOR 13*4.4CF | 50% | 2.9 | 32.19 | 400 | 3800 | 12.43 | 42 | ||
| 65% | 5.6 | 62.16 | 650 | 4900 | 10.46 | ||||
| 75% | 7.9 | 87.69 | 830 | 5300 | 9.47 | ||||
| 85% | 10.5 | 116.55 | 1000 | 6000 | 8.58 | ||||
| 100% | 12.6 | 139.86 | 1100 | 6400 | 7.87 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.1 | 45.51 | 550 | 3500 | 12.09 | 43 | ||
| 65% | 7.7 | 85.47 | 890 | 4500 | 10.41 | ||||
| 75% | 10.7 | 118.77 | 1060 | 4900 | 8.92 | ||||
| 85% | 14.5 | 160.95 | 1300 | 5500 | 8.08 | ||||
| 100% | 17.3 | 192.03 | 1460 | 5800 | 7.60 | ||||
| 14.8 | T-MOTOR | 50% | 3.2 | 47.36 | 460 | 5300 | 9.71 | 43 | |
| 65% | 6 | 88.80 | 710 | 6500 | 8.00 | ||||
| 75% | 8.2 | 121.36 | 870 | 7500 | 7.17 | ||||
| 85% | 11 | 162.80 | 1080 | 8200 | 6.63 | ||||
| 100% | 13 | 192.40 | 1230 | 8700 | 6.39 | ||||
T-MOTOR | 50% | 3.8 | 56.24 | 580 | 5000 | 10.31 | 43 | ||
| 65% | 7.4 | 109.52 | 880 | 6300 | 8.04 | ||||
| 75% | 10.3 | 152.44 | 1100 | 7300 | 7.22 | ||||
| 85% | 14 | 207.20 | 1360 | 7700 | 6.56 | ||||
| 100% | 16.8 | 248.64 | 1600 | 8300 | 6.44 | ||||
T-MOTOR | 50% | 4.7 | 69.56 | 730 | 4900 | 10.49 | 47 | ||
| 65% | 9 | 133.20 | 1120 | 6100 | 8.41 | ||||
| 75% | 12.3 | 182.04 | 1400 | 6800 | 7.69 | ||||
| 85% | 16 | 236.80 | 1600 | 7400 | 6.76 | ||||
| 100% | 19.4 | 287.12 | 1800 | 7850 | 6.27 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3