工程图















| 直径 | 98.6mm | 引线规格 | 16#硅胶线 90mm |
| 高度 | 33.1mm | 防尘防水等级 | IP45 |
| 轴径 | 15mm | 包装盒尺寸 | 167*129*58.5mm |
| 槽级结构 | 36N42P |
| KV值 | 100 | 工作额定电压(Lipo) | 12S |
| 电机重量(含线) | 415g | 螺旋桨推荐 | 28-30寸 |
| 空载电流(18V) | 1A | 4轴整机重量(28CF) | 16kg |
| 相间内阻 | 101±5mΩ | 6轴整机重量(28CF) | 24kg |
| 最大电流(180s) | 32.4A | 8轴整机重量(28CF) | 32kg |
| 最大持续功率 | 478W |
| 型号 | 电压 (V) | 桨 | 油门点 | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
U10II KV100 | 8S (32V) | T-MOTOR G29*9.5” CF | 40% | 1172 | 0.4 | 2.30 | 1009 | 73 | 16.01 | / |
| 42% | 1245 | 0.42 | 2.40 | 1043 | 79 | 15.82 | ||||
| 44% | 1347 | 0.46 | 2.60 | 1076 | 86 | 15.75 | ||||
| 46% | 1448 | 0.48 | 2.90 | 1140 | 93 | 15.57 | ||||
| 48% | 1539 | 0.51 | 3.10 | 1193 | 102 | 15.09 | ||||
| 50% | 1636 | 0.54 | 3.30 | 1233 | 109 | 15.04 | ||||
| 52% | 1749 | 0.57 | 3.70 | 1283 | 119 | 14.72 | ||||
| 54% | 1854 | 0.61 | 4.00 | 1337 | 128 | 14.44 | ||||
| 56% | 1942 | 0.65 | 4.30 | 1385 | 139 | 13.93 | ||||
| 58% | 2058 | 0.68 | 4.60 | 1435 | 150 | 13.71 | ||||
| 60% | 2214 | 0.72 | 5.00 | 1484 | 162 | 13.7 | ||||
| 62% | 2342 | 0.76 | 5.40 | 1534 | 174 | 13.45 | ||||
| 64% | 2445 | 0.8 | 5.70 | 1584 | 186 | 13.14 | ||||
| 66% | 2579 | 0.83 | 6.10 | 1631 | 199 | 12.98 | ||||
| 68% | 2690 | 0.88 | 6.60 | 1676 | 213 | 12.62 | ||||
| 70% | 2820 | 0.93 | 7.00 | 1719 | 227 | 12.4 | ||||
| 75% | 3215 | 1.03 | 8.10 | 1823 | 264 | 12.17 | ||||
| 80% | 3644 | 1.19 | 9.70 | 1950 | 314 | 11.6 | ||||
| 90% | 4272 | 1.37 | 12.20 | 2171 | 398 | 10.73 | ||||
| 100% | 5059 | 1.61 | 15.60 | 2386 | 509 | 9.94 | ||||
U10II KV100 | 8S (32V) | T-MOTOR G30*10.5” CF | 40% | 1405 | 0.5 | 2.60 | 980 | 85 | 16.59 | / |
| 42% | 1487 | 0.53 | 2.80 | 1017 | 91 | 16.33 | ||||
| 44% | 1597 | 0.56 | 3.10 | 1064 | 100 | 16.05 | ||||
| 46% | 1714 | 0.6 | 3.30 | 1113 | 109 | 15.77 | ||||
| 48% | 1817 | 0.63 | 3.60 | 1141 | 118 | 15.4 | ||||
| 50% | 1934 | 0.67 | 3.90 | 1188 | 128 | 15.14 | ||||
| 52% | 2048 | 0.71 | 4.30 | 1234 | 138 | 14.8 | ||||
| 54% | 2180 | 0.75 | 4.60 | 1280 | 150 | 14.55 | ||||
| 56% | 2307 | 0.8 | 5.00 | 1348 | 163 | 14.11 | ||||
| 58% | 2431 | 0.84 | 5.40 | 1400 | 176 | 13.82 | ||||
| 60% | 2586 | 0.88 | 5.80 | 1425 | 190 | 13.64 | ||||
| 62% | 2749 | 0.93 | 6.30 | 1489 | 205 | 13.43 | ||||
| 64% | 2879 | 0.98 | 6.70 | 1533 | 219 | 13.16 | ||||
| 66% | 3032 | 1.03 | 7.20 | 1580 | 236 | 12.86 | ||||
| 68% | 3161 | 1.07 | 7.70 | 1626 | 252 | 12.57 | ||||
| 70% | 3297 | 1.12 | 8.20 | 1670 | 266 | 12.38 | ||||
| 75% | 3655 | 1.24 | 9.50 | 1775 | 309 | 11.81 | ||||
| 80% | 4144 | 1.39 | 11.30 | 1899 | 367 | 11.28 | ||||
| 90% | 4899 | 1.62 | 14.30 | 2098 | 465 | 10.54 | ||||
| 100% | 5717 | 1.9 | 18.20 | 2309 | 593 | 9.64 | ||||
U10II KV100 | 8S (32V) | T-MOTOR G32*11” CF | 40% | 1651 | 0.62 | 3.20 | 949 | 105 | 15.75 | / |
| 42% | 1761 | 0.65 | 3.50 | 986 | 113 | 15.52 | ||||
| 44% | 1882 | 0.69 | 3.80 | 1032 | 124 | 15.2 | ||||
| 46% | 2000 | 0.73 | 4.10 | 1059 | 135 | 14.84 | ||||
| 48% | 2133 | 0.78 | 4.50 | 1106 | 147 | 14.52 | ||||
| 50% | 2257 | 0.83 | 4.90 | 1148 | 159 | 14.2 | ||||
| 52% | 2403 | 0.86 | 5.30 | 1193 | 171 | 14.07 | ||||
| 54% | 2538 | 0.91 | 5.70 | 1240 | 186 | 13.67 | ||||
| 56% | 2689 | 0.96 | 6.10 | 1287 | 200 | 13.42 | ||||
| 58% | 2828 | 1.02 | 6.70 | 1334 | 217 | 13.03 | ||||
| 60% | 2935 | 1.07 | 7.20 | 1380 | 233 | 12.59 | ||||
| 62% | 2964 | 1.12 | 7.70 | 1421 | 250 | 11.86 | ||||
| 64% | 3245 | 1.19 | 8.20 | 1464 | 269 | 12.07 | ||||
| 66% | 3418 | 1.24 | 8.80 | 1514 | 285 | 11.99 | ||||
| 68% | 3511 | 1.3 | 9.30 | 1544 | 304 | 11.56 | ||||
| 70% | 3739 | 1.36 | 10.00 | 1600 | 324 | 11.52 | ||||
| 75% | 4119 | 1.51 | 11.50 | 1687 | 375 | 10.98 | ||||
| 80% | 4535 | 1.65 | 13.20 | 1792 | 430 | 10.54 | ||||
| 90% | 5518 | 2.04 | 17.50 | 1989 | 571 | 9.65 | ||||
| 100% | 6430 | 2.38 | 22.10 | 2196 | 722 | 8.9 | ||||
U10II KV100 | 10S (40V) | T-MOTOR G29*9.5” CF | 40% | 1733 | 0.58 | 3.00 | 1284 | 120 | 14.41 | / |
| 42% | 1856 | 0.61 | 3.30 | 1342 | 132 | 14.1 | ||||
| 44% | 2007 | 0.66 | 3.60 | 1404 | 145 | 13.88 | ||||
| 46% | 2172 | 0.7 | 4.00 | 1468 | 160 | 13.57 | ||||
| 48% | 2295 | 0.76 | 4.30 | 1513 | 175 | 13.12 | ||||
| 50% | 2371 | 0.8 | 4.70 | 1591 | 192 | 12.37 | ||||
| 52% | 2619 | 0.86 | 5.20 | 1656 | 208 | 12.56 | ||||
| 54% | 2804 | 0.91 | 5.60 | 1713 | 225 | 12.44 | ||||
| 56% | 2960 | 0.95 | 6.00 | 1768 | 244 | 12.14 | ||||
| 58% | 3199 | 1.01 | 6.50 | 1828 | 265 | 12.08 | ||||
| 60% | 3422 | 1.1 | 7.40 | 1911 | 299 | 11.46 | ||||
| 62% | 3584 | 1.15 | 7.80 | 1966 | 317 | 11.3 | ||||
| 64% | 3742 | 1.2 | 8.30 | 2003 | 338 | 11.08 | ||||
| 66% | 3963 | 1.26 | 8.90 | 2061 | 360 | 11 | ||||
| 68% | 4082 | 1.3 | 9.40 | 2112 | 380 | 10.74 | ||||
| 70% | 4272 | 1.35 | 10.00 | 2160 | 405 | 10.55 | ||||
| 75% | 4688 | 1.48 | 11.50 | 2303 | 464 | 10.1 | ||||
| 80% | 5177 | 1.63 | 13.10 | 2411 | 529 | 9.78 | ||||
| 90% | 6145 | 1.95 | 16.80 | 2651 | 680 | 9.04 | ||||
| 100% | 7200 | 2.28 | 21.40 | 2917 | 865 | 8.32 | ||||
U10II KV100 | 10S (40V) | T-MOTOR G30*10.5” CF | 40% | 2038 | 0.7 | 3.50 | 1248 | 141 | 14.48 | / |
| 42% | 2236 | 0.75 | 3.80 | 1308 | 155 | 14.43 | ||||
| 44% | 2300 | 0.81 | 4.20 | 1366 | 170 | 13.55 | ||||
| 46% | 2479 | 0.86 | 4.60 | 1426 | 187 | 13.27 | ||||
| 48% | 2702 | 0.93 | 5.10 | 1491 | 206 | 13.09 | ||||
| 50% | 2875 | 0.98 | 5.60 | 1545 | 225 | 12.8 | ||||
| 52% | 3037 | 1.04 | 6.10 | 1604 | 245 | 12.4 | ||||
| 54% | 3235 | 1.1 | 6.60 | 1661 | 266 | 12.17 | ||||
| 56% | 3397 | 1.16 | 7.10 | 1716 | 286 | 11.86 | ||||
| 58% | 3670 | 1.23 | 7.70 | 1767 | 312 | 11.75 | ||||
| 60% | 3829 | 1.29 | 8.30 | 1821 | 334 | 11.46 | ||||
| 62% | 4147 | 1.39 | 9.30 | 1907 | 375 | 11.05 | ||||
| 64% | 4282 | 1.43 | 9.80 | 1949 | 397 | 10.78 | ||||
| 66% | 4458 | 1.52 | 10.40 | 1992 | 420 | 10.6 | ||||
| 68% | 4719 | 1.58 | 11.00 | 2039 | 447 | 10.57 | ||||
| 70% | 4846 | 1.64 | 11.70 | 2082 | 474 | 10.21 | ||||
| 75% | 5335 | 1.78 | 13.40 | 2216 | 542 | 9.84 | ||||
| 80% | 5819 | 1.94 | 15.30 | 2322 | 618 | 9.41 | ||||
| 90% | 6912 | 2.29 | 19.60 | 2554 | 794 | 8.7 | ||||
| 100% | 8158 | 2.69 | 24.90 | 2798 | 1011 | 8.07 | ||||
U10II KV100 | 10S (40V) | T-MOTOR G32*11” CF | 40% | 2390 | 0.87 | 4.30 | 1198 | 174 | 13.71 | 74.8 (环境温度: 16.9℃) |
| 42% | 2565 | 0.94 | 4.70 | 1253 | 192 | 13.36 | ||||
| 44% | 2744 | 1 | 5.20 | 1309 | 211 | 13.02 | ||||
| 46% | 2932 | 1.07 | 5.70 | 1363 | 231 | 12.69 | ||||
| 48% | 3116 | 1.14 | 6.20 | 1415 | 253 | 12.33 | ||||
| 50% | 3348 | 1.21 | 6.80 | 1470 | 276 | 12.13 | ||||
| 52% | 3501 | 1.28 | 7.40 | 1522 | 298 | 11.74 | ||||
| 54% | 3738 | 1.35 | 8.00 | 1576 | 323 | 11.57 | ||||
| 56% | 3857 | 1.43 | 8.70 | 1634 | 351 | 10.99 | ||||
| 58% | 4125 | 1.51 | 9.30 | 1684 | 378 | 10.9 | ||||
| 60% | 4338 | 1.59 | 10.00 | 1730 | 406 | 10.69 | ||||
| 62% | 4474 | 1.66 | 10.70 | 1778 | 433 | 10.32 | ||||
| 64% | 4691 | 1.74 | 11.40 | 1850 | 463 | 10.13 | ||||
| 66% | 5060 | 1.87 | 12.70 | 1922 | 516 | 9.81 | ||||
| 68% | 5279 | 1.97 | 13.50 | 1944 | 546 | 9.67 | ||||
| 70% | 5486 | 2.04 | 14.20 | 2000 | 576 | 9.51 | ||||
| 75% | 6016 | 2.23 | 16.30 | 2107 | 661 | 9.1 | ||||
| 80% | 6466 | 2.41 | 18.50 | 2201 | 748 | 8.64 | ||||
| 90% | 7634 | 2.83 | 23.60 | 2429 | 955 | 7.99 | ||||
| 100% | 8790 | 3.28 | 29.70 | 2641 | 1203 | 7.3 | ||||
U10II KV100 | 12S (48V) | T-MOTOR G28*9.2” CF | 40% | 2087 | 0.66 | 3.40 | 1604 | 167 | 12.5 | 51.8 (环境温度: 20℃) |
| 42% | 2298 | 0.72 | 3.90 | 1675 | 187 | 12.3 | ||||
| 44% | 2425 | 0.79 | 4.30 | 1766 | 208 | 11.66 | ||||
| 46% | 2732 | 0.84 | 4.70 | 1841 | 226 | 11.54 | ||||
| 48% | 3007 | 0.93 | 5.40 | 1955 | 262 | 11.46 | ||||
| 50% | 3119 | 0.97 | 5.80 | 2016 | 279 | 11.16 | ||||
| 52% | 3376 | 1.04 | 6.30 | 2081 | 305 | 11.07 | ||||
| 54% | 3578 | 1.1 | 6.80 | 2144 | 327 | 10.92 | ||||
| 56% | 3722 | 1.14 | 7.20 | 2206 | 351 | 10.6 | ||||
| 58% | 3947 | 1.21 | 7.80 | 2274 | 379 | 10.41 | ||||
| 60% | 4053 | 1.25 | 8.30 | 2333 | 401 | 10.09 | ||||
| 62% | 4348 | 1.34 | 9.00 | 2391 | 437 | 9.96 | ||||
| 64% | 4507 | 1.39 | 9.50 | 2456 | 459 | 9.82 | ||||
| 66% | 4692 | 1.44 | 10.10 | 2511 | 488 | 9.62 | ||||
| 68% | 4846 | 1.5 | 10.70 | 2589 | 516 | 9.38 | ||||
| 70% | 5115 | 1.57 | 11.40 | 2645 | 553 | 9.24 | ||||
| 75% | 5496 | 1.69 | 12.60 | 2735 | 610 | 9.01 | ||||
| 80% | 6070 | 1.85 | 14.60 | 2932 | 709 | 8.56 | ||||
| 90% | 7285 | 2.23 | 19.00 | 3223 | 922 | 7.89 | ||||
| 100% | 8629 | 2.62 | 24.20 | 3517 | 1176 | 7.33 | ||||
U10II KV100 | 12S (48V) | T-MOTOR G29*9.5” CF | 40% | 2424 | 0.77 | 3.90 | 1583 | 190 | 12.79 | 64.7 (环境温度: 20℃) |
| 42% | 2611 | 0.85 | 4.40 | 1654 | 214 | 12.21 | ||||
| 44% | 2859 | 0.91 | 4.80 | 1724 | 235 | 12.17 | ||||
| 46% | 3026 | 0.98 | 5.30 | 1791 | 258 | 11.73 | ||||
| 48% | 3480 | 1.09 | 6.20 | 1909 | 301 | 11.54 | ||||
| 50% | 3556 | 1.14 | 6.60 | 1962 | 319 | 11.14 | ||||
| 52% | 3851 | 1.22 | 7.20 | 2044 | 350 | 11.01 | ||||
| 54% | 4090 | 1.29 | 7.80 | 2102 | 379 | 10.8 | ||||
| 56% | 4270 | 1.35 | 8.30 | 2162 | 405 | 10.54 | ||||
| 58% | 4439 | 1.4 | 8.90 | 2227 | 431 | 10.31 | ||||
| 60% | 4701 | 1.49 | 9.60 | 2293 | 468 | 10.04 | ||||
| 62% | 4913 | 1.55 | 10.20 | 2348 | 495 | 9.91 | ||||
| 64% | 5156 | 1.63 | 10.90 | 2401 | 530 | 9.73 | ||||
| 66% | 5282 | 1.67 | 11.50 | 2458 | 557 | 9.49 | ||||
| 68% | 5587 | 1.76 | 12.30 | 2509 | 598 | 9.33 | ||||
| 70% | 5737 | 1.82 | 12.90 | 2561 | 627 | 9.14 | ||||
| 75% | 6353 | 2.01 | 14.90 | 2712 | 724 | 8.77 | ||||
| 80% | 6938 | 2.19 | 16.90 | 2833 | 821 | 8.44 | ||||
| 90% | 8350 | 2.58 | 21.70 | 3114 | 1055 | 7.91 | ||||
| 100% | 9561 | 3.04 | 27.70 | 3392 | 1344 | 7.11 | ||||
U10II KV100 | 12S (48V) | T-MOTOR G30*10.5” CF | 40% | 2921 | 0.96 | 4.60 | 1544 | 226 | 12.93 | 82.2 (环境温度: 20℃) |
| 42% | 3120 | 1.05 | 5.20 | 1613 | 253 | 12.35 | ||||
| 44% | 3369 | 1.11 | 5.70 | 1682 | 278 | 12.12 | ||||
| 46% | 3498 | 1.19 | 6.30 | 1752 | 304 | 11.49 | ||||
| 48% | 3794 | 1.27 | 6.90 | 1817 | 334 | 11.37 | ||||
| 50% | 4208 | 1.41 | 8.00 | 1918 | 388 | 10.84 | ||||
| 52% | 4401 | 1.47 | 8.50 | 1971 | 412 | 10.69 | ||||
| 54% | 4698 | 1.55 | 9.20 | 2023 | 446 | 10.53 | ||||
| 56% | 4855 | 1.64 | 9.80 | 2076 | 478 | 10.15 | ||||
| 58% | 5119 | 1.73 | 10.60 | 2151 | 515 | 9.94 | ||||
| 60% | 5418 | 1.8 | 11.30 | 2212 | 550 | 9.85 | ||||
| 62% | 5478 | 1.86 | 12.00 | 2270 | 582 | 9.42 | ||||
| 64% | 5834 | 1.96 | 12.80 | 2319 | 624 | 9.34 | ||||
| 66% | 6012 | 2.02 | 13.50 | 2375 | 656 | 9.16 | ||||
| 68% | 6242 | 2.1 | 14.40 | 2427 | 698 | 8.94 | ||||
| 70% | 6502 | 2.19 | 15.20 | 2475 | 738 | 8.81 | ||||
| 75% | 6982 | 2.35 | 17.20 | 2614 | 834 | 8.36 | ||||
| 80% | 7836 | 2.62 | 19.90 | 2729 | 967 | 8.1 | ||||
| 90% | 9343 | 3.06 | 25.30 | 2977 | 1229 | 7.6 | ||||
| 100% | 10600 | 3.59 | 32.40 | 3240 | 1571 | 6.74 | ||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||

Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3