工程图






| 型号 | U13 KV85 | 报告编号 | U.000020 |
| 电阻 | 23mΩ | 槽极 | 18N24P |
| 轴径 | 11 | 电机尺寸 | Φ118.4×56.8mm |
| 出线方式 | 漆包线引出 | 线长 | 150mm |
| 电机重量(含线) | 1280g | 电机重量(不含线) | / |
| 支持锂电 | 6-12S | 空载电流 | 1.25A |
| 最大功率 | 3120W | 最大电流 | 65A |
| 型号 | U13 KV100 | 报告编号 | U.000021 |
| 电阻 | 18mΩ | 槽极 | 18N24P |
| 轴径 | / | 电机尺寸 | Φ118.4×56.8mm |
| 出线方式 | 漆包线引出 | 线长 | 150mm |
| 电机重量(含线) | 1300g | 电机重量(不含线) | / |
| 支持锂电 | 6-12S | 空载电流 | 1.64A |
| 最大功率 | 3848W | 最大电流 | 80A |
| 编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) | 环境温度 |
| U13 KV85 | 40 | T-MOTOR 34*11CF | 50% | 7.9 | 316 | 3870 | 1633 | 12.25 | 61.3 | / |
| 55% | 10.5 | 420 | 4702 | 1804 | 11.20 | |||||
| 60% | 12.7 | 508 | 5496 | 1943 | 10.82 | |||||
| 65% | 15.2 | 608 | 6183 | 2074 | 10.17 | |||||
| 75% | 21.9 | 876 | 7804 | 2339 | 8.91 | |||||
| 85% | 31.2 | 1248 | 9998 | 2614 | 8.01 | |||||
| 100% | 45.9 | 1836 | 12943 | 2968 | 7.05 | |||||
| T-MOTOR 36*11.5CF | 50% | 9 | 360 | 4536 | 1608 | 12.60 | 77.5 | |||
| 55% | 11.5 | 460 | 5240 | 1769 | 11.39 | |||||
| 60% | 14.6 | 584 | 6320 | 1907 | 10.82 | |||||
| 65% | 17.6 | 704 | 7284 | 2041 | 10.35 | |||||
| 75% | 25.1 | 1004 | 8805 | 2306 | 8.77 | |||||
| 85% | 33.5 | 1340 | 10969 | 2529 | 8.19 | |||||
| 100% | 51.6 | 2064 | 14421 | 2872 | 6.99 | |||||
| 48 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 7 | 336 | 3696 | 2002 | 11.00 | 61 | ||
| 55% | 9.2 | 441.6 | 4408 | 2192 | 9.98 | |||||
| 60% | 11.1 | 532.8 | 5166 | 2345 | 9.70 | |||||
| 65% | 13.8 | 662.4 | 6068 | 2514 | 9.16 | |||||
| 75% | 19.7 | 945.6 | 7693 | 2876 | 8.14 | |||||
| 85% | 27.3 | 1310.4 | 9737 | 3216 | 7.43 | |||||
| 100% | 41.1 | 1972.8 | 12689 | 3665 | 6.43 | |||||
| T-MOTOR 32*11CF | 50% | 8.7 | 417.6 | 4473 | 1974 | 10.71 | 70.3 | |||
| 55% | 11.3 | 542.4 | 5253 | 2150 | 9.68 | |||||
| 60% | 13.6 | 652.8 | 6091 | 2299 | 9.33 | |||||
| 65% | 16.5 | 792 | 7068 | 2480 | 8.92 | |||||
| 75% | 24.2 | 1161.6 | 9133 | 2819 | 7.86 | |||||
| 85% | 33.4 | 1603.2 | 11346 | 3140 | 7.08 | |||||
| 100% | 49.4 | 2371.2 | 14651 | 3552 | 6.18 | |||||
| T-MOTOR 34*11CF | 50% | 10.6 | 508.8 | 5503 | 1920 | 10.82 | HOT | |||
| 55% | 13.7 | 657.6 | 6439 | 2110 | 9.79 | |||||
| 60% | 16.8 | 806.4 | 7348 | 2256 | 9.11 | |||||
| 65% | 20.8 | 998.4 | 8677 | 2425 | 8.69 | |||||
| 75% | 30 | 1440 | 11014 | 2736 | 7.65 | |||||
| 85% | 41.2 | 1977.6 | 13381 | 3035 | 6.77 | |||||
| 100% | 60.9 | 2923.2 | 17361 | 3427 | 5.94 | |||||
| 48 | T-MOTOR 28*9.2 Tri-blade | 50% | 6.7 | 321.6 | 3221 | 2002 | 10.02 | 57 | ||
| 55% | 8.6 | 412.8 | 3951 | 2158 | 9.57 | |||||
| 60% | 10.4 | 499.2 | 4614 | 2355 | 9.24 | |||||
| 65% | 13 | 624 | 5392 | 2438 | 8.64 | |||||
| 75% | 18.6 | 892.8 | 6918 | 2898 | 7.75 | |||||
| 85% | 26 | 1248 | 8752 | 3252 | 7.01 | |||||
| 100% | 38.2 | 1833.6 | 11208 | 3710 | 6.11 | |||||
| T-MOTOR 29*9.5 Tri-blade | 50% | 7.8 | 374.4 | 3780 | 1990 | 10.10 | 62.4 | |||
| 55% | 9.7 | 465.6 | 4421 | 2167 | 9.50 | |||||
| 60% | 11.9 | 571.2 | 5243 | 2340 | 9.18 | |||||
| 65% | 14.3 | 686.4 | 5978 | 2508 | 8.71 | |||||
| 75% | 21.4 | 1027.2 | 7965 | 2854 | 7.75 | |||||
| 85% | 29.3 | 1406.4 | 9761 | 3195 | 6.94 | |||||
| 100% | 44.4 | 2131.2 | 12967 | 3623 | 6.08 | |||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | ||||||||||
| U13 KV100 | 32 | T-MOTOR 36*11.5CF | 50% | 9.8 | 313.6 | 4014 | 1538 | 12.80 | 75.4 | 23.3℃ |
| 55% | 12.7 | 406.4 | 4794 | 1697 | 11.80 | |||||
| 60% | 15.5 | 496 | 5522 | 1831 | 11.13 | |||||
| 65% | 19.2 | 614.4 | 6482 | 1955 | 10.55 | |||||
| 75% | 27.4 | 876.8 | 8145 | 2209 | 9.29 | |||||
| 85% | 38.1 | 1219.2 | 10201 | 2432 | 8.37 | |||||
| 100% | 56.4 | 1804.8 | 13157 | 2756 | 7.29 | |||||
| 40 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 8.3 | 332 | 3443 | 1988 | 10.37 | 60 | ||
| 55% | 10.3 | 412 | 4040 | 2162 | 9.81 | |||||
| 60% | 12.4 | 496 | 4778 | 2342 | 9.63 | |||||
| 65% | 15.7 | 628 | 5699 | 2512 | 9.07 | |||||
| 75% | 23.1 | 924 | 7466 | 2857 | 8.08 | |||||
| 85% | 31.7 | 1268 | 9278 | 3177 | 7.32 | |||||
| 100% | 48.2 | 1928 | 12161 | 3612 | 6.31 | |||||
| T-MOTOR 32*11CF | 50% | 10.5 | 420 | 4425 | 1958 | 10.54 | 76.3 | |||
| 55% | 13.2 | 528 | 5290 | 2125 | 10.02 | |||||
| 60% | 15.7 | 628 | 5802 | 2276 | 9.24 | |||||
| 65% | 19.6 | 784 | 6882 | 2456 | 8.78 | |||||
| 75% | 28 | 1120 | 8926 | 2763 | 7.97 | |||||
| 85% | 38.9 | 1556 | 10818 | 3084 | 6.95 | |||||
| 100% | 58.4 | 2336 | 14363 | 3512 | 6.15 | |||||
| T-MOTOR 34*11CF | 50% | 12.6 | 504 | 5354 | 1907 | 10.62 | HOT | |||
| 55% | 16 | 640 | 6328 | 2086 | 9.89 | |||||
| 60% | 19.4 | 776 | 7134 | 2230 | 9.19 | |||||
| 65% | 24 | 960 | 8262 | 2392 | 8.61 | |||||
| 75% | 34.2 | 1368 | 10432 | 2686 | 7.63 | |||||
| 85% | 47.4 | 1896 | 12847 | 2971 | 6.78 | |||||
| 100% | 70.5 | 2820 | 16832 | 3355 | 5.97 | |||||
| T-MOTOR 36*11.5CF | 50% | 14.7 | 588 | 6152 | 1892 | 10.46 | HOT | |||
| 55% | 17.9 | 716 | 6901 | 2051 | 9.64 | |||||
| 60% | 22.4 | 896 | 8341 | 2218 | 9.31 | |||||
| 65% | 27.1 | 1084 | 9335 | 2355 | 8.61 | |||||
| 75% | 39 | 1560 | 11731 | 2635 | 7.52 | |||||
| 85% | 53.7 | 2148 | 14454 | 2906 | 6.73 | |||||
| 100% | 79.9 | 3196 | 18294 | 3226 | 5.72 | |||||
| 48 | T-MOTOR 30*10.5CF | 50% | 10.8 | 518.4 | 4975 | 2319 | 9.60 | 86.1 | ||
| 55% | 13.9 | 667.2 | 5760 | 2545 | 8.63 | |||||
| 60% | 17.1 | 820.8 | 6833 | 2748 | 8.32 | |||||
| 65% | 21.7 | 1041.6 | 7949 | 2953 | 7.63 | |||||
| 75% | 31.8 | 1526.4 | 10417 | 3364 | 6.82 | |||||
| 85% | 43.8 | 2102.4 | 13007 | 3722 | 6.19 | |||||
| 100% | 64.8 | 3110.4 | 16180 | 4181 | 5.20 | |||||
| T-MOTOR 32*11CF | 50% | 13.4 | 643.2 | 5761 | 2265 | 8.96 | HOT | |||
| 55% | 17 | 816 | 6919 | 2481 | 8.48 | |||||
| 60% | 20.8 | 998.4 | 8158 | 2663 | 8.17 | |||||
| 65% | 26.4 | 1267.2 | 9391 | 2875 | 7.41 | |||||
| 75% | 37.7 | 1809.6 | 11882 | 3232 | 6.57 | |||||
| 85% | 51.6 | 2476.8 | 14410 | 3580 | 5.82 | |||||
| 100% | 77.3 | 3710.4 | 18982 | 4030 | 5.12 | |||||
| 40 | T-MOTOR 29*9.5 Tri-blade | 50% | 9.1 | 364 | 3735 | 1978 | 10.26 | 59.7 | ||
| 55% | 11.6 | 464 | 4497 | 2143 | 9.69 | |||||
| 60% | 14 | 560 | 5153 | 2328 | 9.20 | |||||
| 65% | 17.6 | 704 | 6025 | 2480 | 8.56 | |||||
| 75% | 25.4 | 1016 | 7845 | 2822 | 7.72 | |||||
| 85% | 34.6 | 1384 | 9951 | 3135 | 7.19 | |||||
| 100% | 52.3 | 2092 | 12641 | 3566 | 6.04 | |||||
| 48 | T-MOTOR 26*8.5 Tri-blade | 50% | 8.1 | 388.8 | 3384 | 1538 | 8.70 | 65.8 | ||
| 55% | 10.3 | 494.4 | 4111 | 1697 | 8.32 | |||||
| 60% | 13.1 | 628.8 | 4831 | 1831 | 7.68 | |||||
| 65% | 15.5 | 744 | 5603 | 1955 | 7.53 | |||||
| 75% | 23.3 | 1118.4 | 7395 | 2209 | 6.61 | |||||
| 85% | 31.3 | 1502.4 | 9169 | 2432 | 6.10 | |||||
| 100% | 47.3 | 2270.4 | 12030 | 2756 | 5.30 | |||||
| T-MOTOR 27*8.8 Tri-blade | 50% | 9.2 | 441.6 | 3936 | 2358 | 8.91 | 65 | |||
| 55% | 11.6 | 556.8 | 4598 | 2592 | 8.26 | |||||
| 60% | 14.6 | 700.8 | 5558 | 2800 | 7.93 | |||||
| 65% | 17.7 | 849.6 | 6335 | 3022 | 7.46 | |||||
| 75% | 26 | 1248 | 8446 | 3444 | 6.77 | |||||
| 85% | 35 | 1680 | 10444 | 3812 | 6.22 | |||||
| 100% | 52.6 | 2524.8 | 13302 | 4346 | 5.27 | |||||
| T-MOTOR 28*9.2 Tri-blade | 50% | 10.5 | 504 | 4501 | 2318 | 8.93 | 77 | |||
| 55% | 13.5 | 648 | 5390 | 2560 | 8.32 | |||||
| 60% | 16.8 | 806.4 | 6292 | 2775 | 7.80 | |||||
| 65% | 20.7 | 993.6 | 7474 | 2972 | 7.52 | |||||
| 75% | 30.1 | 1444.8 | 9443 | 3387 | 6.54 | |||||
| 85% | 41.5 | 1992 | 11561 | 3760 | 5.80 | |||||
| 100% | 61.4 | 2947.2 | 14926 | 4240 | 5.06 | |||||
| T-MOTOR 29*9.5 Tri-blade | 50% | 11.9 | 571.2 | 5186 | 2311 | 9.08 | 87.6 | |||
| 55% | 15.4 | 739.2 | 6310 | 2519 | 8.54 | |||||
| 60% | 19.5 | 936 | 7375 | 2732 | 7.88 | |||||
| 65% | 23.7 | 1137.6 | 8420 | 2922 | 7.40 | |||||
| 75% | 35.5 | 1704 | 11028 | 3319 | 6.47 | |||||
| 85% | 47.3 | 2270.4 | 13299 | 3656 | 5.86 | |||||
| 100% | 71.7 | 3441.6 | 17360 | 4114 | 5.04 | |||||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | ||||||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3