工程图






| KV值 | 95 | 工作额定电压(Lipo) | 12S(单节4.2V) / 48-52V |
| 电机重量(含线) | 280g | 电机尺寸 | Φ87.1×28.05mm |
| 空载电流(18V) | 0.7A | 轴径 | 15mm |
| 相间内阻 | 146mΩ | 槽级结构 | 36N42P |
| 最大电流(180s) | 38A | 引线规格 | 90mm |
| 最大持续功率 | 409W | 包装盒尺寸 | 130*111*50.6mm |
| KV值 | 110 | 工作额定电压(Lipo) | 12S(单节4.2V) / 48-52V |
| 电机重量(含线) | 282g | 电机尺寸 | Φ87.1×28.05mm |
| 空载电流(18V) | 0.9A | 轴径 | 15mm |
| 相间内阻 | 105mΩ | 槽级结构 | 36N42P |
| 最大电流(180s) | 45.8A | 引线规格 | 90mm |
| 最大持续功率 | 492W | 包装盒尺寸 | 130*111*50.6mm |
| 型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
U8lite L KV95 | G29*9.5 | 40% | 48 | 1725 | 0.59 | 2.60 | 1579 | 124 | 13.89 | 50℃ |
| 45% | 48 | 2159 | 0.73 | 3.56 | 1761 | 170 | 12.69 | |||
| 50% | 48 | 2604 | 0.87 | 4.66 | 1929 | 222 | 11.71 | |||
| 55% | 48 | 3092 | 1.03 | 5.95 | 2095 | 284 | 10.90 | |||
| 60% | 48 | 3553 | 1.18 | 7.22 | 2247 | 345 | 10.31 | |||
| 65% | 48 | 4100 | 1.36 | 8.87 | 2414 | 423 | 9.70 | |||
| 70% | 48 | 4573 | 1.52 | 10.53 | 2548 | 501 | 9.12 | |||
| 75% | 48 | 5214 | 1.72 | 12.74 | 2705 | 606 | 8.61 | |||
| 80% | 48 | 5939 | 1.95 | 15.40 | 2887 | 732 | 8.12 | |||
| 90% | 47 | 7191 | 2.34 | 20.62 | 3157 | 977 | 7.36 | |||
| 100% | 47 | 8521 | 2.78 | 27.00 | 3439 | 1276 | 6.68 | |||
| G30*10.5 | 40% | 48 | 1998 | 0.70 | 3.04 | 1561 | 146 | 13.73 | 68℃ | |
| 45% | 48 | 2468 | 0.86 | 4.12 | 1735 | 197 | 12.54 | |||
| 50% | 48 | 2928 | 1.03 | 5.31 | 1900 | 253 | 11.56 | |||
| 55% | 48 | 3427 | 1.20 | 6.84 | 2056 | 326 | 10.51 | |||
| 60% | 48 | 3950 | 1.38 | 8.35 | 2201 | 398 | 9.93 | |||
| 65% | 48 | 4537 | 1.58 | 10.33 | 2360 | 492 | 9.23 | |||
| 70% | 48 | 5016 | 1.75 | 12.02 | 2490 | 572 | 8.77 | |||
| 75% | 48 | 5744 | 1.99 | 14.64 | 2635 | 695 | 8.26 | |||
| 80% | 47 | 6507 | 2.25 | 17.58 | 2794 | 834 | 7.80 | |||
| 90% | 47 | 7932 | 2.73 | 24.03 | 3056 | 1137 | 6.97 | |||
| 100% | 47 | 9426 | 3.25 | 31.89 | 3318 | 1504 | 6.27 | |||
| G32*11 | 40% | 48 | 2492 | 0.93 | 3.97 | 1519 | 190 | 13.14 | 87℃ | |
| 45% | 48 | 3087 | 1.14 | 5.39 | 1681 | 257 | 12.01 | |||
| 50% | 48 | 3672 | 1.35 | 6.89 | 1826 | 328 | 11.18 | |||
| 55% | 48 | 4217 | 1.55 | 8.59 | 1966 | 409 | 10.30 | |||
| 60% | 48 | 4878 | 1.78 | 10.68 | 2110 | 508 | 9.60 | |||
| 65% | 48 | 5578 | 2.01 | 13.01 | 2252 | 618 | 9.02 | |||
| 70% | 47 | 6251 | 2.25 | 15.58 | 2383 | 740 | 8.45 | |||
| 75% | 47 | 6830 | 2.46 | 17.98 | 2504 | 853 | 8.01 | |||
| 80% | 47 | 7587 | 2.73 | 21.27 | 2636 | 1008 | 7.53 | |||
| 90% | 47 | 9144 | 3.27 | 29.14 | 2873 | 1375 | 6.65 | |||
| 100% | 47 | 10611 | 3.79 | 38.15 | 3068 | 1794 | 5.92 | |||
| U8lite L KV110 | G28*9.2 | 40% | 48 | 2022 | 0.65 | 3.49 | 1877 | 167 | 12.14 | 54℃ |
| 45% | 48 | 2515 | 0.80 | 4.69 | 2079 | 224 | 11.23 | |||
| 50% | 48 | 3075 | 0.96 | 6.13 | 2273 | 292 | 10.52 | |||
| 55% | 48 | 3550 | 1.12 | 7.69 | 2451 | 366 | 9.69 | |||
| 60% | 48 | 4007 | 1.27 | 9.12 | 2637 | 434 | 9.22 | |||
| 65% | 48 | 4543 | 1.43 | 11.30 | 2828 | 538 | 8.45 | |||
| 70% | 48 | 5217 | 1.63 | 13.53 | 3018 | 643 | 8.11 | |||
| 75% | 47 | 6083 | 1.90 | 16.98 | 3230 | 806 | 7.55 | |||
| 80% | 47 | 6832 | 2.13 | 19.99 | 3399 | 947 | 7.21 | |||
| 90% | 47 | 8273 | 2.55 | 26.57 | 3716 | 1256 | 6.59 | |||
| 100% | 47 | 9847 | 3.07 | 35.55 | 4063 | 1674 | 5.88 | |||
| G29*9.5 | 40% | 48 | 2377 | 0.80 | 4.30 | 1846 | 205 | 11.58 | 72℃ | |
| 45% | 48 | 2872 | 0.96 | 5.44 | 2040 | 259 | 11.07 | |||
| 50% | 48 | 3403 | 1.14 | 7.07 | 2230 | 337 | 10.09 | |||
| 55% | 48 | 4005 | 1.33 | 8.84 | 2400 | 421 | 9.51 | |||
| 60% | 48 | 4620 | 1.52 | 10.97 | 2573 | 522 | 8.85 | |||
| 65% | 48 | 5223 | 1.72 | 13.13 | 2739 | 624 | 8.37 | |||
| 70% | 47 | 5997 | 1.96 | 16.13 | 2928 | 766 | 7.83 | |||
| 75% | 47 | 6902 | 2.26 | 19.93 | 3122 | 945 | 7.31 | |||
| 80% | 47 | 7674 | 2.50 | 23.30 | 3288 | 1103 | 6.96 | |||
| 90% | 47 | 9202 | 2.99 | 31.30 | 3578 | 1477 | 6.23 | |||
| 100% | 47 | 10945 | 3.55 | 41.45 | 3870 | 1947 | 5.62 | |||
| G30*10.5 | 40% | 48 | 2636 | 0.91 | 4.81 | 1808 | 230 | 11.48 | 91℃ | |
| 45% | 48 | 3206 | 1.11 | 6.32 | 1988 | 301 | 10.64 | |||
| 50% | 48 | 3830 | 1.33 | 8.28 | 2178 | 395 | 9.71 | |||
| 55% | 48 | 4444 | 1.54 | 10.33 | 2349 | 492 | 9.04 | |||
| 60% | 48 | 5065 | 1.75 | 12.56 | 2511 | 597 | 8.48 | |||
| 65% | 48 | 5773 | 1.99 | 15.22 | 2668 | 723 | 7.98 | |||
| 70% | 47 | 6559 | 2.26 | 18.52 | 2835 | 879 | 7.46 | |||
| 75% | 47 | 7344 | 2.55 | 22.32 | 3014 | 1057 | 6.95 | |||
| 80% | 47 | 8173 | 2.82 | 26.44 | 3173 | 1250 | 6.54 | |||
| 90% | 47 | 9761 | 3.36 | 35.40 | 3442 | 1667 | 5.85 | |||
| 100% | 47 | 11202 | 3.87 | 45.80 | 3666 | 2147 | 5.22 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3