动力系统 更多

电机 更多

U8Ⅱ Lite
U13 Ⅱ
U13 Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U12 Ⅱ
20.4kg的最大拉力,飞行器的承载重量提高了62%,进口定制轴承和新型铁芯设计延长电机寿命。
U15 Ⅱ
新型防尘网设计从内“芯”拒绝不速之客。36kg以上的大拉力满足各种大负载需求,可用于应急救援、货运、载人等多个领域。

电调 更多

ALPHA 120A 12S
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压6-12S。
ALPHA 80A 12S
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压6-12S。

螺旋桨 更多

NS30*10
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
NS28*9.2
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强