工程图
产品测试型号 | MN4014 KV330 | 报告编号 | MN.00026 |
电阻 | 85mΩ | 槽极 | 18N24P |
轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ44.7×34.5mm |
矽钢片外径 | 40mm | 矽钢片高度 | 14mm |
线号 | 18# | 线长 | 600mm |
电机重量(含线) | 171g | 电机重量(不含线) | 150g |
支持锂电 | 4-8S | 空载电流 | 1.1A |
最大功率 | 750W | 最大电流 | 25A |
产品测试型号 | MN4014 KV400 | 报告编号 | MN.00025 |
电阻 | 67mΩ | 槽极 | 18N24P |
轴径 | 4mm | 电机尺寸 | Φ44.7×34.5mm |
矽钢片外径 | 40mm | 矽钢片高度 | 14mm |
线号 | 18# | 线长 | 600mm |
电机重量(含线) | 171g | 电机重量(不含线) | 150g |
支持锂电 | 4-8S | 空载电流 | 1.3A |
最大功率 | 900W | 最大电流 | 30A |
编号 | 电压 (V) | 螺旋桨 | 油门 | 电流 (A) | 功率 (W) | 拉力 (G) | 转速 | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN4014 KV330 | 22.2 | T-MOTOR 15*5CF | 50% | 3.6 | 79.92 | 830 | 3900 | 10.39 | 45 |
65% | 5.9 | 130.98 | 1150 | 4600 | 8.78 | ||||
75% | 7.8 | 173.16 | 1430 | 5100 | 8.26 | ||||
85% | 10.1 | 224.22 | 1690 | 5600 | 7.54 | ||||
100% | 11.9 | 264.18 | 1920 | 6000 | 7.27 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 4.3 | 95.46 | 950 | 3700 | 9.95 | 50 | ||
65% | 7 | 155.40 | 1420 | 4400 | 9.14 | ||||
75% | 9.6 | 213.12 | 1750 | 4900 | 8.21 | ||||
85% | 12.5 | 277.50 | 2060 | 5400 | 7.42 | ||||
100% | 14.7 | 326.34 | 2390 | 5600 | 7.32 | ||||
T-MOTOR 17*5.8CF | 50% | 4.7 | 104.34 | 1050 | 3400 | 10.06 | 55 | ||
65% | 8 | 177.60 | 1580 | 4100 | 8.90 | ||||
75% | 10.7 | 237.54 | 1970 | 4600 | 8.29 | ||||
85% | 14.4 | 319.68 | 2300 | 5100 | 7.19 | ||||
100% | 17 | 377.40 | 2600 | 5400 | 6.89 | ||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 | |||||||||
MN4014 KV400 | 22.2 | T-MOTOR 15*5CF | 50% | 5.7 | 126.54 | 1250 | 4500 | 9.88 | 46 |
65% | 9.1 | 202.02 | 1630 | 5200 | 8.07 | ||||
75% | 12 | 266.40 | 1950 | 5800 | 7.32 | ||||
85% | 15.8 | 350.76 | 2370 | 6400 | 6.76 | ||||
100% | 18.7 | 415.14 | 2620 | 6700 | 6.31 | ||||
T-MOTOR 16*5.4CF | 50% | 6.4 | 142.08 | 1410 | 4200 | 9.92 | 53 | ||
65% | 11 | 244.20 | 1920 | 5000 | 7.86 | ||||
75% | 14.6 | 324.12 | 2380 | 5500 | 7.34 | ||||
85% | 19.1 | 424.02 | 2790 | 6100 | 6.58 | ||||
100% | 22.5 | 499.50 | 3020 | 6300 | 6.05 | ||||
T-MOTOR 17*5.8CF | 50% | 7.6 | 168.72 | 1530 | 4000 | 9.07 | 67 | ||
65% | 12.8 | 284.16 | 2180 | 4800 | 7.67 | ||||
75% | 16.7 | 370.74 | 2550 | 5250 | 6.88 | ||||
85% | 2.17 | 48.17 | 3110 | 5700 | 64.56 | ||||
100% | 25.7 | 570.54 | 3360 | 6000 | 5.89 | ||||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3