• TMOTOR商城

T-MOTOR无人机推进系统 | 完整动力系统解决方案

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型 新品上市
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列(FOC)电调
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • - AUZ一体碳纤桨
      • - T系列聚合物直桨
      • - TF聚合物折叠桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列(FOC)电调
      V系列垂起碳纤桨
      VZ系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
      AT尾推电机
      AT尾推电调
      AUZ尾推螺旋桨
  • 定制服务
  • FPV行业应用
    • 电机
      电调
      桨叶
      飞控
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

P60 非插销版

立即购买
  • 详情
  • 参数







工程图

P非插销中文.jpg

基本参数
产品测试型号P60 KV170报告编号P.00002
电阻80mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-14S空载电流1A
最大持续功率    412W最大电流38A
产品测试型号P60 KV340报告编号P.00001
电阻35mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-8S空载电流2A
最大持续功率415W最大电流65A
测试参数
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)
P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
P60
KV340
24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

P60非插销中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言: onlinesales@tmotor.com
  • Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商|
  • 停产产品
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3