工程图
电机外观尺寸 | Φ87.8*29mm | 磁铁等级 | 耐180℃高温 |
定子 | 防锈处理,耐180℃高温涂敷 | 硅胶线规格 | 16AWG*90mm |
槽极数 | 36N42P | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 |
电机轴径 | IN:12mm | 线圈绝缘测试 | 1000V/5s耐压测试 |
轴承型号 | 进口 6901ZZ轴承 | 转子动平衡标准 | ≤15Mg |
KV值 | 100 | 工作额定电压(Lipo) | 12S |
空载电流(24V) | 1.0A | 相间内阻 | 85mΩ |
最大电流(180s) | 40A | 重量(含线) | 351g |
最大功率(180s) | 1873W | 包装重量 | 558g |
型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
MN8012 KV100 | T-MOTOR G28*9.2” | 40% | 47.76 | 1674 | 0.55 | 2.63 | 1632 | 125 | 13.34 | 45℃ |
45% | 47.74 | 2076 | 0.68 | 3.51 | 1811 | 167 | 12.41 | |||
50% | 47.71 | 2565 | 0.83 | 4.54 | 2003 | 217 | 11.85 | |||
55% | 47.68 | 3194 | 1.03 | 6.12 | 2218 | 292 | 10.96 | |||
60% | 47.62 | 3810 | 1.22 | 7.85 | 2412 | 374 | 10.19 | |||
65% | 47.59 | 4433 | 1.39 | 9.63 | 2594 | 458 | 9.68 | |||
70% | 47.54 | 5132 | 1.61 | 11.85 | 2781 | 563 | 9.11 | |||
75% | 47.49 | 5872 | 1.84 | 14.41 | 2968 | 685 | 8.58 | |||
80% | 47.44 | 6513 | 2.03 | 16.78 | 3125 | 796 | 8.18 | |||
90% | 47.33 | 7936 | 2.47 | 22.52 | 3431 | 1066 | 7.45 | |||
100% | 47.19 | 9546 | 2.97 | 29.64 | 3751 | 1399 | 6.83 | |||
T-MOTOR G29*9.5” | 40% | 47.75 | 1987 | 0.68 | 3.06 | 1619 | 146 | 13.59 | 56℃ | |
45% | 47.71 | 2487 | 0.84 | 4.19 | 1802 | 200 | 12.45 | |||
50% | 47.69 | 3135 | 1.04 | 5.75 | 2008 | 274 | 11.43 | |||
55% | 47.62 | 3788 | 1.26 | 7.46 | 2203 | 356 | 10.66 | |||
60% | 47.58 | 4447 | 1.48 | 9.44 | 2384 | 449 | 9.90 | |||
65% | 47.53 | 5169 | 1.71 | 11.74 | 2561 | 558 | 9.27 | |||
70% | 47.47 | 5892 | 1.95 | 14.19 | 2730 | 674 | 8.75 | |||
75% | 47.42 | 6679 | 2.20 | 17.04 | 2909 | 808 | 8.27 | |||
80% | 47.36 | 7380 | 2.43 | 19.85 | 3052 | 940 | 7.85 | |||
90% | 47.11 | 8925 | 2.93 | 26.39 | 3336 | 1243 | 7.18 | |||
100% | 46.93 | 10582 | 3.47 | 34.05 | 3612 | 1598 | 6.62 | |||
T-MOTOR G30*10.5” | 40% | 47.70 | 2285 | 0.80 | 3.61 | 1581 | 172 | 13.27 | 74℃ | |
45% | 47.64 | 2882 | 1.00 | 4.92 | 1774 | 234 | 12.30 | |||
50% | 47.52 | 3636 | 1.27 | 6.83 | 1984 | 324 | 11.21 | |||
55% | 47.43 | 4370 | 1.52 | 8.88 | 2166 | 421 | 10.38 | |||
60% | 47.40 | 5109 | 1.77 | 11.14 | 2339 | 528 | 9.68 | |||
65% | 47.30 | 5885 | 2.04 | 13.72 | 2501 | 649 | 9.07 | |||
70% | 47.21 | 6663 | 2.30 | 16.58 | 2654 | 783 | 8.51 | |||
75% | 47.20 | 7536 | 2.59 | 19.96 | 2813 | 942 | 8.00 | |||
80% | 47.08 | 8344 | 2.87 | 23.26 | 2954 | 1095 | 7.62 | |||
90% | 47.01 | 9952 | 3.43 | 30.62 | 3223 | 1439 | 6.92 | |||
100% | 46.81 | 11826 | 4.06 | 40.02 | 3483 | 1873 | 6.31 | |||
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3