工程图








| 电机外观尺寸 | Φ87.8*34.5mm | 磁铁等级 | 耐180℃高温 |
| 定子 | 防锈处理,耐180℃高温涂敷 | 引线规格 | 90mm |
| 槽极数 | 36N42P | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃高温 |
| 电机轴径 | IN:12mm | 线圈绝缘测试 | 1000V/5s耐压测试 |
| 轴承型号 | 进口 6901ZZ轴承 | 转子动平衡标准 | ≤15Mg |
| KV值 | 120 | 工作额定电压(Lipo) | 12S |
| 空载电流(24V) | 1.8A | 相间内阻 | 45mΩ |
| 最大电流(180s) | 68.6A | 重量(含线) | 453g |
| 最大持续功率 | 691W | 包装重量 | 665g |
| 型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| MN8017 KV120 | T-MOTOR G29*9.5” | 40% | 47.69 | 2736 | 0.92 | 5.12 | 1881 | 244 | 11.21 | 76℃ |
| 45% | 47.63 | 3651 | 1.22 | 7.51 | 2166 | 358 | 10.21 | |||
| 50% | 47.58 | 4546 | 1.49 | 9.95 | 2401 | 473 | 9.60 | |||
| 55% | 47.52 | 5443 | 1.79 | 12.87 | 2620 | 612 | 8.90 | |||
| 60% | 47.44 | 6470 | 2.13 | 16.36 | 2856 | 776 | 8.34 | |||
| 65% | 47.37 | 7403 | 2.42 | 20.00 | 3049 | 947 | 7.81 | |||
| 70% | 47.29 | 8262 | 2.71 | 23.68 | 3215 | 1120 | 7.38 | |||
| 75% | 47.22 | 9240 | 3.03 | 27.89 | 3397 | 1317 | 7.01 | |||
| 80% | 47.14 | 10308 | 3.37 | 32.57 | 3571 | 1535 | 6.71 | |||
| 90% | 46.83 | 12621 | 4.13 | 44.24 | 3927 | 2072 | 6.09 | |||
| 100% | 46.53 | 15111 | 4.94 | 58.28 | 4268 | 2711 | 5.57 | |||
T-MOTOR G30*10.5” | 40% | 47.63 | 3098 | 1.08 | 5.86 | 1846 | 279 | 11.09 | 114℃ | |
| 45% | 47.43 | 3952 | 1.37 | 8.11 | 2074 | 385 | 10.28 | |||
| 50% | 47.32 | 5030 | 1.73 | 11.20 | 2324 | 530 | 9.49 | |||
| 55% | 47.24 | 6075 | 2.09 | 14.62 | 2543 | 691 | 8.80 | |||
| 60% | 47.24 | 7168 | 2.47 | 18.57 | 2754 | 877 | 8.17 | |||
| 65% | 47.10 | 8389 | 2.90 | 23.47 | 2970 | 1105 | 7.59 | |||
| 70% | 47.01 | 9407 | 3.24 | 27.90 | 3137 | 1312 | 7.17 | |||
| 75% | 46.94 | 10518 | 3.62 | 32.94 | 3309 | 1546 | 6.80 | |||
| 80% | 46.84 | 11673 | 4.02 | 38.64 | 3479 | 1810 | 6.45 | |||
| 90% | 46.63 | 14088 | 4.86 | 51.60 | 3801 | 2406 | 5.86 | |||
| 100% | 46.35 | 16841 | 5.80 | 68.62 | 4123 | 3181 | 5.29 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3