工程图







| AIR2213-性能参数 | |||
| KV值 | 1000 | 工作额定电压(Lipo) | 3S-4S(单节4.2V)/ 12.6V-16V |
| 空载电流(10V) | 0.5A | 相间内阻 | 130±10mΩ |
| 最大电流(180s) | 15A/持续180s | 重量(含线) | 52±2g |
| 最大持续功率 | 65W | 包装重量 | / |
| AIR 20A-性能参数 | |||
| 尺寸(长x宽x高) | 53x22x7mm | 工作额定电压(Lipo) | 3-4s |
| 持续电流 | 20A | BEC | 无 |
| 瞬间电流(10s) | 30A | 重量(含线) | 21g |
| 香蕉插头 | 3.5mm 母口 | 油门信号频率 | 50Hz-600Hz |
| MF9545-性能参数 | |||
| 塑料桨型号 | MF9545 | 使用环境温度 | -10℃ ~40℃ |
| 单片重量 | 3.36g | 保存温度 | 10℃ ~35℃ |
| 材质 | 尼龙+玻纤 | 保存湿度 | 65±20%RH |
| 表面处理工艺 | 哑光纹路 | 表现较佳转速段 | 6000-7000转/分钟 |
| 属性归类 | 聚合物桨 | 极限拉力 | 1.5kg |
| 型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| AIR2213-KV1000 | MF9545 | 30% | 16 | 179 | 0.02 | 1.01 | 3419 | 16 | 11.04 | 47℃ |
| 35% | 16 | 238 | 0.03 | 1.41 | 3890 | 23 | 10.54 | |||
| 40% | 16 | 301 | 0.04 | 1.91 | 4378 | 31 | 9.84 | |||
| 45% | 16 | 357 | 0.05 | 2.46 | 4795 | 39 | 9.04 | |||
| 50% | 16 | 431 | 0.06 | 3.16 | 5256 | 51 | 8.49 | |||
| 55% | 16 | 517 | 0.07 | 4.05 | 5731 | 65 | 7.96 | |||
| 60% | 16 | 604 | 0.08 | 5.04 | 6186 | 81 | 7.48 | |||
| 65% | 16 | 691 | 0.09 | 6.13 | 6603 | 98 | 7.04 | |||
| 70% | 16 | 778 | 0.10 | 7.30 | 6997 | 117 | 6.66 | |||
| 75% | 16 | 857 | 0.11 | 8.46 | 7346 | 135 | 6.33 | |||
| 80% | 16 | 940 | 0.12 | 9.76 | 7681 | 156 | 6.02 | |||
| 85% | 16 | 1020 | 0.13 | 11.13 | 7998 | 178 | 5.74 | |||
| 90% | 16 | 1099 | 0.14 | 12.58 | 8292 | 200 | 5.48 | |||
| 95% | 16 | 1180 | 0.15 | 14.13 | 8585 | 225 | 5.24 | |||
| 100% | 16 | 1233 | 0.16 | 15.17 | 8768 | 241 | 5.11 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2021款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3