工程图







| AIR2216II-性能参数 | |||
| KV值 | 920 | 工作额定电压(Lipo) | 4S(单节4.2V) / 16V |
| 空载电流(10V) | 0.8A | 相间内阻 | 115±10mΩ |
| 最大电流(180s) | 17A | 重量(含线) | 64±2g |
| 最大功率(180s) | 272W | 包装重量 | / |
| 最大持续功率 | 72W | ||
| AIR 20A-性能参数 | |||
| 尺寸(长x宽x高) | 53x22x7mm | 工作额定电压(Lipo) | 3-4s |
| 持续电流 | 20A | BEC | 无 |
| 瞬间电流(10s) | 30A | 重量(含线) | 21g |
| 香蕉插头 | 3.5mm 母口 | 油门信号频率 | 50Hz-600Hz |
| T1045-性能参数 | |||
| 塑料桨型号 | 10" *4.5 (254mmx114.3mm) | 使用环境温度 | -10℃ ~40℃ |
| 单片重量 | 13g | 保存温度 | 10℃ ~35℃ |
| 材质 | 尼龙+玻纤 | 保存湿度 | 65±20%RH |
| 表面处理工艺 | 亚光纹路 | 表现较佳转速段 | 6000-7000转/分钟 |
| 属性归类 | 聚合物桨 | 极限拉力 | 1.2kg |
| 型号 | 桨 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
| AIR2216II-KV920 | T1045 | 30% | 16 | 210 | 0.03 | 1.44 | 4042 | 23 | 9.12 | 80℃ |
| 35% | 16 | 259 | 0.04 | 1.87 | 4469 | 30 | 8.67 | |||
| 40% | 16 | 309 | 0.05 | 2.29 | 4855 | 37 | 8.45 | |||
| 45% | 16 | 373 | 0.05 | 2.86 | 5301 | 46 | 8.15 | |||
| 50% | 16 | 447 | 0.06 | 3.60 | 5780 | 58 | 7.76 | |||
| 55% | 16 | 536 | 0.08 | 4.53 | 6298 | 72 | 7.39 | |||
| 60% | 16 | 628 | 0.09 | 5.61 | 6800 | 90 | 7.01 | |||
| 65% | 16 | 729 | 0.10 | 6.78 | 7281 | 108 | 6.73 | |||
| 70% | 16 | 814 | 0.11 | 7.92 | 7679 | 126 | 6.44 | |||
| 75% | 16 | 906 | 0.12 | 9.20 | 8096 | 147 | 6.18 | |||
| 80% | 16 | 993 | 0.14 | 10.59 | 8468 | 169 | 5.88 | |||
| 85% | 16 | 1087 | 0.15 | 12.11 | 8867 | 193 | 5.65 | |||
| 90% | 16 | 1191 | 0.16 | 13.81 | 9257 | 219 | 5.43 | |||
| 95% | 16 | 1289 | 0.18 | 15.68 | 9675 | 249 | 5.18 | |||
| 100% | 16 | 1332 | 0.18 | 16.37 | 9857 | 260 | 5.13 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2021款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3