

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。






MF VP SERIES PROPELLER
手动变距系列
弃繁从简 始终如一
专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列
灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。
传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。
T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求,我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠
快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低
查表设定 章法有道
通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度
(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比
三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线
(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s,D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)




结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性
手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求,提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL


助力深度定制原型桨

正常定制
一根起订,定制角度可精确至0.01度
辅助定制
批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

| 型号 | MF2614VP | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单根重量 | 142.6g | 包装重量 | 457.6g |
| 直径 | 26.4英寸(670.56mm) | 包装尺寸 | 334*134*61mm |
| 螺距 | 9.4英寸(238.76mm) | 材质工艺 | 聚合物+碳纤 |
| 常用拉力 | 3~8kg | 推荐最大拉力 | 18.5kg |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |
| 推荐搭配 | |||
| 推荐电调 | FLAME 180A 12S V2.0 | 推荐电机 | MN805S KV170/KV150 |
| 定位块选型参照表 | |||||
| 飞行速度 | 0~10m/s | 5~15m/s | 10~20m/s | 15~25m/s | 20~30m/s |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对0~2000m以内飞行工况 | |||||
| 飞行高度 | 0~1000m | 0~2000m | 0~3000m | 1000~4000m | 2000~5000m |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| *以上仅针对15m/s以下飞行工况 | |||||
| 螺距值 (Inch) | 9.1 | 11.9 | 14.7 | 17.6 | 20.6 |
| 定位块 | 0° | 2.5° | 5° | 7.5°(不推荐) | 10°(不推荐) |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (0°) | 10% | 48 | 247 | 0.09 | 0.44 | 708 | 7 | 11.69 | 104 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 596 | 0.20 | 1.02 | 1080 | 23 | 12.20 | |||
| 20% | 48 | 1070 | 0.34 | 1.89 | 1433 | 51 | 11.81 | |||
| 25% | 48 | 1615 | 0.51 | 3.05 | 1750 | 93 | 11.05 | |||
| 30% | 48 | 2280 | 0.72 | 4.68 | 2070 | 156 | 10.16 | |||
| 35% | 48 | 3016 | 0.93 | 6.61 | 2370 | 231 | 9.53 | |||
| 40% | 48 | 3803 | 1.17 | 9.01 | 2660 | 326 | 8.83 | |||
| 45% | 48 | 4674 | 1.44 | 11.93 | 2950 | 445 | 8.21 | |||
| 50% | 48 | 5879 | 1.84 | 16.81 | 3317 | 639 | 7.35 | |||
| 55% | 47 | 7089 | 2.16 | 22.41 | 3646 | 825 | 6.67 | |||
| 60% | 47 | 8326 | 2.50 | 27.96 | 3937 | 1031 | 6.30 | |||
| 65% | 47 | 9308 | 2.79 | 32.91 | 4183 | 1222 | 6.00 | |||
| 70% | 47 | 11002 | 3.30 | 43.62 | 4573 | 1580 | 5.38 | |||
| 75% | 47 | 12203 | 3.65 | 51.00 | 4829 | 1846 | 5.13 | |||
| 80% | 46 | 13339 | 3.97 | 58.58 | 5054 | 2101 | 4.91 | |||
| 85% | 46 | 14389 | 4.28 | 66.10 | 5265 | 2360 | 4.71 | |||
| 90% | 46 | 15402 | 4.57 | 74.12 | 5471 | 2618 | 4.52 | |||
| 95% | 46 | 16489 | 4.87 | 83.41 | 5686 | 2900 | 4.32 | |||
| 100% | 45 | 17376 | 5.12 | 91.69 | 5875 | 3150 | 4.17 | |||
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (+2.5°) | 10% | 48 | 300 | 0.11 | 0.49 | 704 | 8 | 12.70 | 157 (电机运行2.5分钟后温度) (环境温度:25℃) (有烧毁风险) | |
| 15% | 48 | 691 | 0.25 | 1.12 | 1066 | 28 | 12.85 | |||
| 20% | 48 | 1228 | 0.44 | 2.12 | 1409 | 65 | 12.07 | |||
| 25% | 48 | 1838 | 0.64 | 3.41 | 1714 | 115 | 11.25 | |||
| 30% | 48 | 2592 | 0.89 | 5.40 | 2021 | 188 | 10.02 | |||
| 35% | 48 | 3403 | 1.16 | 7.77 | 2307 | 280 | 9.16 | |||
| 40% | 48 | 4290 | 1.46 | 10.69 | 2587 | 395 | 8.40 | |||
| 45% | 48 | 5248 | 1.78 | 14.22 | 2858 | 533 | 7.75 | |||
| 50% | 47 | 6673 | 2.27 | 20.67 | 3210 | 763 | 6.80 | |||
| 55% | 47 | 8137 | 2.75 | 27.91 | 3533 | 1017 | 6.17 | |||
| 60% | 47 | 9433 | 3.19 | 35.02 | 3800 | 1269 | 5.72 | |||
| 65% | 47 | 10593 | 3.57 | 41.12 | 4006 | 1498 | 5.49 | |||
| 70% | 47 | 12466 | 4.23 | 55.00 | 4344 | 1924 | 4.87 | |||
| 75% | 46 | 13670 | 4.64 | 64.75 | 4547 | 2209 | 4.56 | |||
| 80% | 46 | 14845 | 5.03 | 74.71 | 4728 | 2490 | 4.32 | |||
| 85% | 46 | 15955 | 5.42 | 85.57 | 4898 | 2780 | 4.08 | |||
| 90% | 45 | 17002 | 5.78 | 98.56 | 5054 | 3059 | 3.81 | |||
| 95% | 45 | 17907 | 6.08 | 116.15 | 5182 | 3299 | 3.44 | |||
| 100% | 44 | 18371 | 6.24 | 134.44 | 5241 | 3425 | 3.09 | |||
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (+5°) | 10% | 48 | 334 | 0.13 | 0.52 | 692 | 9 | 13.42 | 102 (电机运行1分钟后温度) (环境温度:25℃) (有烧毁风险) | |
| 15% | 48 | 778 | 0.30 | 1.27 | 1048 | 33 | 12.71 | |||
| 20% | 48 | 1395 | 0.54 | 2.45 | 1377 | 78 | 11.85 | |||
| 25% | 48 | 2093 | 0.81 | 4.11 | 1673 | 142 | 10.63 | |||
| 30% | 48 | 2922 | 1.11 | 6.37 | 1967 | 229 | 9.58 | |||
| 35% | 48 | 3825 | 1.44 | 9.24 | 2218 | 335 | 8.66 | |||
| 40% | 48 | 4822 | 1.82 | 12.80 | 2506 | 478 | 7.89 | |||
| 45% | 48 | 5875 | 2.25 | 17.02 | 2763 | 651 | 7.25 | |||
| 50% | 47 | 7412 | 2.78 | 24.71 | 3090 | 899 | 6.33 | |||
| 55% | 47 | 8983 | 3.40 | 33.62 | 3386 | 1206 | 5.67 | |||
| 60% | 47 | 10373 | 3.94 | 42.57 | 3630 | 1498 | 5.20 | |||
| 65% | 47 | 11578 | 4.41 | 50.68 | 3822 | 1765 | 4.89 | |||
| 70% | 46 | 12966 | 4.94 | 62.60 | 4033 | 2087 | 4.47 | |||
| 75% | 46 | 14364 | 5.49 | 78.66 | 4232 | 2433 | 3.98 | |||
| 80% | 45 | 15160 | 5.81 | 99.58 | 4337 | 2639 | 3.36 | |||
| 85% | 45 | 14919 | 5.72 | 123.93 | 4304 | 2578 | 2.70 | |||
| 90% | 44 | 14700 | 5.61 | 144.67 | 4270 | 2508 | 2.31 | |||
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (+7.5°) | 10% | 48 | 368 | 0.16 | 0.55 | 687 | 12 | 13.84 | / (环境温度:25℃) (此角度不建议静态测试) | |
| 15% | 48 | 857 | 0.36 | 1.38 | 1034 | 39 | 12.92 | |||
| 20% | 48 | 1492 | 0.62 | 2.68 | 1349 | 88 | 11.62 | |||
| 25% | 48 | 2260 | 0.93 | 4.60 | 1643 | 160 | 10.25 | |||
| 30% | 48 | 3112 | 1.28 | 7.04 | 1920 | 257 | 9.24 | |||
| 35% | 48 | 4080 | 1.68 | 10.43 | 2191 | 385 | 8.18 | |||
| 40% | 48 | 5062 | 2.08 | 14.17 | 2439 | 531 | 7.49 | |||
| 45% | 48 | 6223 | 2.55 | 19.22 | 2691 | 719 | 6.81 | |||
| 50% | 47 | 7708 | 3.18 | 27.48 | 2988 | 995 | 5.93 | |||
| 55% | 47 | 9314 | 3.85 | 37.88 | 3274 | 1320 | 5.23 | |||
| 60% | 47 | 10683 | 4.44 | 47.34 | 3496 | 1625 | 4.83 | |||
| 65% | 47 | 11812 | 4.92 | 56.42 | 3668 | 1890 | 4.50 | |||
| 70% | 46 | 13054 | 5.44 | 69.84 | 3855 | 2196 | 4.05 | |||
| 75% | 46 | 14093 | 5.90 | 88.11 | 4004 | 2474 | 3.51 | |||
| 80% | 45 | 13754 | 5.77 | 116.68 | 3957 | 2391 | 2.63 | |||
| 85% | 44 | 12845 | 5.32 | 145.42 | 3819 | 2128 | 2.01 | |||
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (+10°) | 10% | 48 | 356 | 0.20 | 0.60 | 674 | 14 | 12.39 | / (环境温度:25℃) (此角度不建议静态测试) | |
| 15% | 48 | 886 | 0.42 | 1.54 | 1019 | 45 | 11.97 | |||
| 20% | 48 | 1539 | 0.72 | 2.96 | 1326 | 100 | 10.85 | |||
| 25% | 48 | 2328 | 1.07 | 5.11 | 1613 | 181 | 9.50 | |||
| 30% | 48 | 3196 | 1.46 | 7.89 | 1880 | 287 | 8.46 | |||
| 35% | 48 | 4161 | 1.90 | 11.56 | 2141 | 426 | 7.54 | |||
| 40% | 48 | 5220 | 2.38 | 15.65 | 2380 | 593 | 7.01 | |||
| 45% | 47 | 6349 | 2.88 | 21.21 | 2619 | 790 | 6.30 | |||
| 50% | 47 | 7834 | 3.60 | 30.72 | 2903 | 1094 | 5.40 | |||
| 55% | 47 | 9372 | 4.30 | 41.80 | 3164 | 1425 | 4.78 | |||
| 60% | 47 | 10672 | 4.91 | 52.63 | 3368 | 1732 | 4.35 | |||
| 65% | 46 | 11742 | 5.42 | 63.34 | 3532 | 2004 | 4.00 | |||
| 70% | 46 | 12765 | 5.92 | 78.92 | 3682 | 2283 | 3.53 | |||
| 75% | 45 | 11920 | 5.49 | 117.64 | 3554 | 2043 | 2.26 | |||
| MN805 KV170 + FLAME 180A 12S V2.0 + MF2614VP (-2.5°) | 10% | 48 | 218 | 0.07 | 0.43 | 716 | 5 | 10.63 | 72 (电机运行3分钟后温度) (环境温度:25℃) | |
| 15% | 48 | 519 | 0.16 | 0.96 | 1094 | 18 | 11.31 | |||
| 20% | 48 | 914 | 0.28 | 1.70 | 1445 | 42 | 11.20 | |||
| 25% | 48 | 1394 | 0.43 | 2.66 | 1782 | 80 | 10.92 | |||
| 30% | 48 | 1994 | 0.58 | 4.07 | 2112 | 128 | 10.21 | |||
| 35% | 48 | 2630 | 0.76 | 5.74 | 2426 | 193 | 9.57 | |||
| 40% | 48 | 3319 | 0.96 | 7.74 | 2727 | 274 | 8.97 | |||
| 45% | 48 | 4060 | 1.17 | 10.19 | 3027 | 371 | 8.34 | |||
| 50% | 48 | 5135 | 1.46 | 14.47 | 3412 | 522 | 7.44 | |||
| 55% | 48 | 6152 | 1.74 | 18.57 | 3746 | 683 | 6.97 | |||
| 60% | 47 | 7147 | 2.02 | 23.06 | 4054 | 858 | 6.54 | |||
| 65% | 47 | 8503 | 2.38 | 30.01 | 4415 | 1100 | 6.00 | |||
| 70% | 47 | 9514 | 2.65 | 35.42 | 4755 | 1320 | 5.70 | |||
| 75% | 47 | 10548 | 2.91 | 41.55 | 5043 | 1537 | 5.41 | |||
| 80% | 47 | 11469 | 3.15 | 47.03 | 5313 | 1753 | 5.22 | |||
| 85% | 47 | 12226 | 3.34 | 52.22 | 5559 | 1944 | 5.02 | |||
| 90% | 46 | 12944 | 3.50 | 57.48 | 5820 | 2133 | 4.84 | |||
| 95% | 46 | 13647 | 3.66 | 62.92 | 6088 | 2333 | 4.68 | |||
| 100% | 46 | 14077 | 3.74 | 66.72 | 6328 | 2478 | 4.56 | |||
| 注意:电机温度为80%油门的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。
(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。
(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。
(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。
(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。
(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3