TMOTOR商城
T-motor-更安全的动力系统
多旋翼无人机动力
动力系统
载人动力
A系列模块化动力系统
模块化动力系统
单轴动力
P系列单轴动力
共轴动力
AIR套装
电机
U系列工业级无人机动力
P系列农业植保型动力
MN系列领航型
Antigravity超轻悬浮型
快拆桨座
电调
ALPHA系列(FOC)
V系列(FOC)电调
THUNDER系列
FLAME系列
AIR系列
螺旋桨
三代一体碳纤桨(超轻)
光面碳纤桨
折叠碳纤桨
打磨碳纤桨
聚合物一体桨
聚合物折叠桨
聚合物手动变距桨
固定翼无人机动力
AT系列电机
AX系列电机
AT系列电调
螺旋桨
-聚合物折叠桨
垂起无人机动力
V系列电机
V系列(FOC)电调
V系列垂起碳纤桨
VL系列动力系统
AT尾推电机
AT尾推电调
定制之家
精彩动态
公司新闻
产品新闻
关于 T-MOTOR
关于我们
联系我们
加入我们
声明
首页
/
多旋翼无人机动力
/
动力系统
更多
载人动力
A系列模块化动力系统
模块化动力系统
AIR套装
U15 XL
立即购买
查看详情
U15 L
立即购买
查看详情
A10L
单轴额定拉力:11~13kg 推荐应用:4轴20L或6轴30L 系统重量(含桨叶):1800g 推荐电池:12~14S(LiPo) 系统配置:A10L电机+14S FOC 200A电调+MF3628P桨叶 适用管径:40mm 外壳颜色:荧光橙(可选配...
查看详情
A6
单轴额定拉力:3.5~5kg 推荐应用:4轴5L或6轴10L 系统重量(含桨叶):715g 推荐电池:12~14S(LiPo) 系统配置:A6电机+14S FOC 80A电调+MF2311P桨叶 适用管径:30mm 外壳颜色:荧光橙(可选配工...
查看详情
6007 Ⅱ-X(一体化电机)
立即购买
查看详情
XU8-X(一体化电机)
立即购买
查看详情
Air Gear 450Ⅱ
立即购买
查看详情
Air Gear 355
立即购买
查看详情
电机
更多
U系列工业级无人机动力
P系列农业植保型动力
MN系列领航型
Antigravity超轻悬浮型
快拆桨座
U8 Lite
开放式结构和银线赋予电机更好的散热性能,有效减少电机自重。
立即购买
查看详情
U8 Lite L
立即购买
查看详情
U8Ⅱ PRO
立即购买
查看详情
P80Ⅲ 非插销版
立即购买
查看详情
P80Ⅲ 插销版
立即购买
查看详情
P60 非插销版
立即购买
查看详情
MN4014
品质铸就经典,时间见证经典。MN4014搭配15寸桨是您800mm飞行平台的不二选择
立即购买
查看详情
MN4012
立即购买
查看详情
MN4010
立即购买
查看详情
Antigravity MN8017
超轻高效,最大拉力: 16.8kg,电机重量:453g,拉重比:37
立即购买
查看详情
Antigravity MN8014
立即购买
查看详情
Antigravity MN8012
立即购买
查看详情
Q1418
1秒安装,1秒拆解。 2次锁紧,更安全。 3步防震,更耐用。
立即购买
查看详情
Q1824
1秒安装,1秒拆解。 2次锁紧,更安全。 3步防震,更耐用。
立即购买
查看详情
电调
更多
ALPHA系列(FOC)
V系列(FOC)电调
THUNDER系列
FLAME系列
AIR系列
ALPHA 40A 6S
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压4-6S
立即购买
查看详情
ALPHA 120A 12S
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压6-12S。
立即购买
查看详情
V60A 24S
支持电压:12~24S (最大105V) 持续电流:35A 最大电流:65A 电调重量 (不含线):180g/283.5g 电调尺寸:115*57*26.5mm
查看详情
V200A 14S
支持电压:6~14S 持续电流:100A 最大电流:200A (3s) 电调重量:243g (不含线)/470g 电调尺寸:127*56*33mm
查看详情
THUNDER 200A 24S
立即购买
查看详情
FLAME 100A 6S
4-6S,低电压高电流,VTOL机型首选。分层设计高效散热,防尘防水适用多重飞行环境
立即购买
查看详情
FLAME 200A 14S
立即购买
查看详情
AIR 40A 6S
立即购买
查看详情
AIR 20A 4S
立即购买
查看详情
螺旋桨
更多
三代一体碳纤桨(超轻)
光面碳纤桨
折叠碳纤桨
打磨碳纤桨
聚合物一体桨
聚合物折叠桨
聚合物手动变距桨
NS30*10
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
立即购买
查看详情
NS28*9.2
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
立即购买
查看详情
G28*9.2 Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。
立即购买
查看详情
G27*8.8 Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。
立即购买
查看详情
FA36.2*11.8 Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
立即购买
查看详情
FA36.2*11.8
最大承受拉力45kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
立即购买
查看详情
P30*10
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR U8及以上级别电机。
立即购买
查看详情
P29*8.7
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。
立即购买
查看详情
T6535-B
支持多种锁桨方式自由选择,大拉力下仍能保持高强度
查看详情
MS1704
聚合物桨不能用于共轴机架设计
立即购买
查看详情
MF3628P
强度更高,单共轴可用 特殊桨翼,减少涡流 新增防震垫片,更少震动 性能优异, 性价比高
立即购买
查看详情
MF3424P
强度更高,单共轴可用 特殊桨翼,减少涡流 新增防震垫片,更少震动 性能优异, 性价比高
立即购买
查看详情
MF3016VP
查看详情
MF2614VP
查看详情
Facebook
Youtube
linkedin
ins
关于我们
|
联系我们
|
加入我们
|
精彩动态
|
授权经销商