U系列工业级无人机动力 更多

U8Ⅱ Lite
U13 Ⅱ
U13 Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U12 Ⅱ
20.4kg的最大拉力,飞行器的承载重量提高了62%,进口定制轴承和新型铁芯设计延长电机寿命。
U15 Ⅱ
新型防尘网设计从内“芯”拒绝不速之客。36kg以上的大拉力满足各种大负载需求,可用于应急救援、货运、载人等多个领域。

P系列农业植保型动力 更多

P80Ⅲ 非插销版
P80Ⅲ 非插销版
P80Ⅲ 非插销版
P80Ⅲ 插销版
P80
精益求精之品,配合T-MOTOR动力系统拉力可达17KG以上,可防尘、防水为农业无人机及垂起固定翼领域提供安全动力保障

MN系列领航型 更多

MN1010

Antigravity超轻悬浮型 更多

Antigravity MN8012
Antigravity MN5008
Antigravity MN5008
超轻高效,长航时专用,4轴4.5kg,60分钟,运转顺滑,低齿槽转矩。
Antigravity MN5006
超轻高效,长航时专用,4轴4kg,60分钟,运转顺滑,低齿槽转矩。
Antigravity MN6007 Ⅱ

快拆桨座 更多

Q1418
1秒安装,1秒拆解。 2次锁紧,更安全。 3步防震,更耐用。
Q1824
1秒安装,1秒拆解。 2次锁紧,更安全。 3步防震,更耐用。