V系列电机 更多

V13L
V602
V602
V系列是针对垂起无人机旋翼动力推出的电机
V10L
V系列是针对垂起无人机旋翼动力推出的电机

V系列(FOC)电调 更多

V60A 24S
支持电压:12~24S (最大105V) 持续电流:35A 最大电流:65A 电调重量 (不含线):180g/283.5g 电调尺寸:115*57*26.5mm
V200A 14S
支持电压:6~14S 持续电流:100A 最大电流:200A (3s) 电调重量:243g (不含线)/470g 电调尺寸:127*56*33mm

V系列垂起碳纤桨 更多

VZ系列垂起碳纤桨 更多

VZ41.5*15.2
VZ34*13

VL系列动力系统 更多

VL5009
推荐起飞重量(四轴):12~15kg 单轴最大拉力:8.5kg 电机重量:280g 电调型号:V60A 电调重量:85g 桨叶型号:DZ17 单片桨叶重量:28g
VL1035
推荐起飞重量(四轴):55~60kg 单轴最大拉力:36.1kg 电机重量:1205g 电调型号:V200A 电调重量:495g 桨叶型号:PL32 单片桨叶重量:107g

AT尾推电机 更多

AT尾推电调 更多