工程图




| KV值 | 65 | 电机尺寸 | φ144.2*78.1mm |
| 轴径 | IN20 OUT12 | 电机重量(含线) | 1680g |
| 空载电流(20V) | 3A | 槽级结构 | 42N38P |
| 相间内阻 | 26±2mΩ | 出线规格 | 漆包线直出 150mm |
| IP等级 | IPX5 | 工作额定电压(Lipo) | 24S,最大104V |
| 最大电流(15s) | 190A | 螺旋桨推荐 | VZ42*16.5寸 |
| 最大持续功率 | 6150W | 电调推荐 | THUNDER 200A 24S |
| 型号 | 电压 (V) | 桨 | 油门点 | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (G/W) | 电机温度 (℃) |
V13L KV65 | 100V | VZ42*16.5” | 30% | 10673 | 5.28 | 14.20 | 1920 | 1416 | 7.5 | HOT |
| 35% | 15011 | 7.27 | 22.06 | 2280 | 2185 | 6.9 | ||||
| 40% | 20478 | 9.79 | 34.24 | 2610 | 3390 | 6.0 | ||||
| 45% | 26640 | 12.69 | 49.93 | 2970 | 4926 | 5.4 | ||||
| 50% | 30648 | 14.56 | 61.22 | 3150 | 6020 | 5.1 | ||||
| 55% | 37024 | 17.62 | 83.95 | 3450 | 8194 | 4.5 | ||||
| 60% | 41902 | 19.93 | 104.33 | 3690 | 10175 | 4.1 | ||||
| 65% | 44101 | 21.01 | 113.65 | 3780 | 11053 | 4.0 | ||||
| 70% | 46184 | 22.05 | 123.56 | 3870 | 11925 | 3.9 | ||||
| 75% | 48383 | 23.08 | 135.21 | 3960 | 13038 | 3.7 | ||||
| 80% | 50260 | 24.02 | 147.27 | 4050 | 14156 | 3.6 | ||||
| 85% | 52410 | 24.99 | 160.68 | 4140 | 15433 | 3.4 | ||||
| 90% | 54056 | 25.87 | 175.08 | 4200 | 16699 | 3.2 | ||||
| 95% | 55454 | 26.51 | 194.05 | 4230 | 18382 | 3.0 | ||||
| 100% | 54754 | 26.18 | 195.81 | 4230 | 18563 | 2.9 | ||||
| 注意:电机温度为75%油门下电机运行30秒的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3