
VL5009 KV275
电机/MOTOR
V60A
电调/ESC
DZ17
桨叶/PROPELLER
基本参数
12S
推荐电压
8.5kg
单轴最大拉力
12~15kg
推荐起飞重量(四轴)

基本参数
12S
推荐电压
8.5kg
单轴最大拉力
12~15kg
推荐起飞重量(四轴)

| 电机型号 | VL5009 | 磁铁耐温等级 | 180℃ |
| 电机外观尺寸 | Φ55.6*38.85mm | 线规格*长度 | 硅胶线16# 600mm |
| 定子工艺 | 耐150℃高温涂敷 | 漆包线耐温等级 | 240℃ |
| 槽级数 | 18N20P | 线圈耐压 | 500V/5s |
| 电机轴径 | IN: 6 OUT: 4 | 转子动平衡标准 | ≤10mg |
| 轴承型号 | 进口696轴承 | 防护等级 | IPX5 |
| 离心式散热方式 | 是 | 包装尺寸 | 135*104*50mm |
| 型号 | VL5009 | KV (RPM/V) | 275 |
| 推荐电池 | 12S | 空载电流 (15V) | 1.1A |
| 内阻(25℃) | 66mΩ | 最大电流 | 52A |
| 最大持续功率 | 670W | 使用环境温度 | -30℃~55℃ |
| 最大拉力 | 8.5kg | 电机重量(含线) | 280g |
| 电调参数 | |||
| 型号 | V60A | 控制方式 | PWM/CAN |
| 最大电压 | 60V | 通讯方式 | DRONE CAN/UAV CAN |
| 最大电流 (10s) | 60A (在一定散热条件下) | 定桨方式 | 电子定桨 |
| 最大持续电流 | 30A (在一定散热条件下) | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG-5C -300±10mm-M6航空头 |
| 待机功耗 | ≤50mA | 输出线 | 硅胶线-橙色-16AWG-60±10mm |
| 油门行程范围 | 1100-1940us (固定) | 输入线 | 硅胶线-红色/黑色-14AWG -160±10mm |
| 油门刷新频率 | 50~500Hz | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2-5C -300±10mm-JP-3P*2 -黑空白-绿黄灰 |
| 油门响应速度 | 300ms | 重量(含线) | 85g |
| 桨叶参数 | |||
| 型号 | DZ17*6.2 (431.8*157.5mm) | 重量 | 28±3g |
| 型号 | 油门点 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 (N*m) | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) | |
| VL5009 KV275 + V60A 14S + DZ17*6.2 | 40% | 45.11 | 1510 | 0.31 | 3.78 | 4225 | 170 | 8.72 | 74 (环境温度:25℃) | |
| 42% | 45.14 | 1678 | 0.34 | 4.36 | 4440 | 197 | 8.39 | |||
| 44% | 45.18 | 1857 | 0.38 | 5.00 | 4661 | 226 | 8.08 | |||
| 46% | 45.22 | 2038 | 0.41 | 5.71 | 4879 | 258 | 7.76 | |||
| 48% | 45.25 | 2218 | 0.45 | 6.43 | 5096 | 291 | 7.49 | |||
| 50% | 45.29 | 2437 | 0.49 | 7.31 | 5308 | 331 | 7.24 | |||
| 52% | 45.32 | 2659 | 0.53 | 8.22 | 5521 | 373 | 7.02 | |||
| 54% | 45.35 | 2876 | 0.58 | 9.21 | 5737 | 418 | 6.77 | |||
| 56% | 45.36 | 3094 | 0.62 | 10.27 | 5957 | 466 | 6.53 | |||
| 58% | 45.40 | 3333 | 0.67 | 11.45 | 6172 | 520 | 6.30 | |||
| 60% | 45.42 | 3572 | 0.72 | 12.65 | 6388 | 574 | 6.11 | |||
| 62% | 45.44 | 3823 | 0.77 | 13.98 | 6601 | 635 | 5.92 | |||
| 64% | 45.47 | 4078 | 0.81 | 15.41 | 6822 | 701 | 5.72 | |||
| 66% | 45.49 | 4366 | 0.87 | 17.07 | 7039 | 777 | 5.53 | |||
| 68% | 45.51 | 4643 | 0.93 | 18.78 | 7251 | 855 | 5.34 | |||
| 70% | 45.53 | 4922 | 0.99 | 20.57 | 7465 | 937 | 5.17 | |||
| 80% | 45.61 | 6711 | 1.35 | 33.29 | 8618 | 1518 | 4.35 | |||
| 90% | 45.65 | 8490 | 1.72 | 51.52 | 9628 | 2352 | 3.55 | |||
| 100% | 45.60 | 8624 | 1.76 | 51.70 | 9665 | 2357 | 3.60 | |||
| VL5009 KV275 + V60A 14S + DZ17*6.2 | 40% | 50.85 | 1890 | 0.39 | 4.74 | 4752 | 241 | 7.84 | 74 (环境温度:25℃) | |
| 42% | 50.90 | 2119 | 0.44 | 5.47 | 4999 | 278 | 7.61 | |||
| 44% | 50.94 | 2330 | 0.48 | 6.29 | 5245 | 320 | 7.27 | |||
| 46% | 50.98 | 2565 | 0.53 | 7.20 | 5485 | 367 | 6.99 | |||
| 48% | 51.02 | 2794 | 0.57 | 8.15 | 5729 | 416 | 6.72 | |||
| 50% | 51.04 | 3045 | 0.62 | 9.23 | 5974 | 471 | 6.46 | |||
| 52% | 51.08 | 3302 | 0.67 | 10.36 | 6220 | 529 | 6.24 | |||
| 54% | 51.12 | 3609 | 0.73 | 11.74 | 6466 | 600 | 6.01 | |||
| 56% | 51.15 | 3870 | 0.79 | 13.09 | 6708 | 670 | 5.78 | |||
| 58% | 51.17 | 4167 | 0.85 | 14.66 | 6951 | 750 | 5.56 | |||
| 60% | 51.20 | 4482 | 0.91 | 16.35 | 7201 | 837 | 5.35 | |||
| 62% | 51.22 | 4817 | 0.98 | 18.23 | 7441 | 934 | 5.16 | |||
| 64% | 51.24 | 5142 | 1.05 | 20.18 | 7688 | 1034 | 4.97 | |||
| 66% | 51.26 | 5432 | 1.11 | 22.14 | 7883 | 1135 | 4.79 | |||
| 68% | 51.27 | 5744 | 1.17 | 24.72 | 8099 | 1267 | 4.53 | |||
| 70% | 51.30 | 6342 | 1.29 | 27.98 | 8477 | 1435 | 4.42 | |||
| 80% | 51.34 | 8358 | 1.72 | 46.00 | 9599 | 2362 | 3.54 | |||
| 90% | 51.31 | 8443 | 1.75 | 46.25 | 9653 | 2373 | 3.56 | |||
| 100% | 51.28 | 8551 | 1.77 | 46.43 | 9689 | 2381 | 3.59 | |||
| 注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。 (该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3