载人动力 更多

A系列模块化动力系统 更多

A6
单轴额定拉力:3.5~5kg 推荐应用:4轴5L或6轴10L 系统重量(含桨叶):715g 推荐电池:12~14S(LiPo) 系统配置:A6电机+14S FOC 80A电调+MF2311P桨叶 适用管径:30mm 外壳颜色:荧光橙(可选配工...
A12XL-24S
单轴额定拉力:20~25kg 推荐应用:4轴40L或6轴50L 推荐电池:20~24S(LiPo) 系统配置:A12XL-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+MF4918P (桨叶) 适用管径:50mm

模块化动力系统 更多

XU8XL-X(一体化电机)
XU8XXL-X(一体化电机)

AIR套装 更多

Air Gear 355 快拆版
Air Gear 450Ⅱ