air355

新版AIR 20A电调 (4合1)

AIR355套装快拆版

快拆结构设计

防呆结构设计、防呆标识让拆装更方便、更简洁

新版AIR 20A电调 (4合1)

带来新的效果

整体套装重量

(电机+桨叶+电调)

降低13%

重量对比图

多旋翼方案推荐

旋翼电机/KV值
AIR2213/KV1000 (快拆版)
旋翼单轴拉力推荐 (kg)
0.4~0.5
多旋翼螺旋桨推荐
MF9545 (快拆版)
最大起飞重量 (4轴) (kg)
1.6~2.0
旋翼电调推荐
AIR 20A (4合1)
最大起飞重量 (6轴) (kg)
2.4~3.0
电池 (LiPo)/电压推荐
3~4S (单节4.2V)/12.6~16V
最大起飞重量 (8轴) (kg)
3.2~4.0 (非共轴)

*注意:如果是上下共轴方式,单轴拉力损失约25%,选型时应考虑此因素。