载人动力 更多

A系列模块化动力系统 更多

A10XL
单轴额定拉力:13~15kg 推荐应用:4轴30L或6轴40L 系统重量(含桨叶):1960g 推荐电池:12~14S(LiPo) 系统配置:A10XL电机+14S FOC 200A电调+MF3628P桨叶 适用管径:40mm 外壳颜色:荧光橙(可选...
A14-18S
单轴额定拉力:25~27kg 推荐应用:4轴50L或6轴60L 系统重量(含桨叶):4060g 推荐电池:18S(LiPo) 系统配置:A14-18S电机+18S FOC 150A电调+MF56P桨叶 适用管径:50mm

模块化动力系统 更多

705-X(一体化电机)
701-X(一体化电机)

AIR套装 更多