V系列

V SERIES ESC

稳定可靠的

FOC矢量控制

Stable and reliable FOC control

响应迅捷 驱动高效 控制精准 低噪运行
V系列电调采用先进的FOC(场向控制)矢量控制技术,
确保在各种工况下都能实现高效稳定的运行。

响应迅捷 驱动高效 控制精准 低噪运行

V系列电调采用先进的
FOC(场向控制)矢量控制技术
确保在各种工况下都能实现高效稳定的运行

V系列

支持CAN2.0协议

该电调支持DroneCAN CAN2.0协议,完全兼容PX4飞控系统,具备即插即用的便利性

远程监控
通过飞控系统对电调工作状态的远程实时监控,确保系统始终处于最佳工作状态。
简易设置
用户无需进行繁琐的设置,节省时间和精力,使得设备更易于操作。
V系列

智能磁编定桨

电调配备智能磁编定桨功能,能够根据外力的变化自动调节定桨力度。

降低功耗与发热
与传统的额定电流定桨方案相比,该功能有效降低了系统的功耗和发热,延长无人机航行时间
灵活设置
定桨位置可实现360°自由设置,充分满足不同应用场景的多样化需求

多重保障 为安全护航

为了确保电调的安全性、稳定性以及可靠性,我们实施了多重保障措施,全面提升了系统的整体性能,
让用户拥有更高的信心和安全感。

CAN+PWM双油门冗余系统

确保在各种极端情况下都能够稳定、安全地运行。
做到及时响应并采取有效措施,以保护设备和用户的安全。

屏蔽信号线

采用高质量的屏蔽信号线设计,提升通讯的稳定性,
不仅能够防止外界的电磁干扰,还能确保信号传输的
准确性,进一步增强整个系统的性能。

隔离油门设计

有效地确保油门信号的独立性,显著减少外部干扰,
从而提高系统的整体可靠性。

全新外观设计

为了确保电调的安全性、稳定性以及可靠性,我们实施了多重保障措施,全面提升了系统的整体性能,
让用户拥有更高的信心和安全感。

Video failed to load, click refresh
双面安装孔位设计 出线孔密封圈设计 多齿槽散热设计

为用户提供了更灵活的安装选择,适应不同的安装需求。这种多样化的设计使得用户能够根据具体情况,自由调整设备的安装位置和方式。

双面安装孔位设计

为用户提供了更灵活的安装选择,适应不同的安装需求。这种多样化的设计使得用户能够根据具体情况,自由调整设备的安装位置和方式。

Video failed to load, click refresh

出线孔密封圈设计

全面保护线材,具备优良的防水、防尘和防异物功能,有效降低外界环境对设备的影响,确保内部元件的安全性与稳定性,大幅延长设备的使用寿命。

Video failed to load, click refresh

多齿槽散热设计

优化了散热效率,有效降低设备在高负载下的温升,这种创新型散热结构不仅提升了空气流通,促进了热量的快速排出,还确保了设备在长时间运行过程中的稳定性和可靠性。

Video failed to load, click refresh
V系列

多环境适应性

可定制防尘防水设计,符合IP56标准。经过高低温测试,该系列电调的工作环境能够承受极端温度(-20℃~+65℃),无需担心因温度波动而导致的故障或性能下降。

产品列表