
V SERIES ESCV40A 14SFOC电调进阶版 功能多 性能强响应迅捷 驱动高效 控制精准 低噪运行
U5
电机/MOTOR
V40A
电调/ESC
P17
桨叶/PROPELLER
基本参数
6~14S
支持电压
20A
持续电流
40A(10秒)
最大电流
50g(不含线)/68g
电调重量
62*30*18mm
电调尺寸

基本参数
6~14S
支持电压
20A
持续电流
40A(10秒)
最大电流
50g(不含线)/68g
电调重量
62*30*18mm
电调尺寸

| 型号名称 | V40A 14S | 输入线 | 硅胶线-红色/黑色- 14AWG-150mm |
| 电调外观尺寸 | 62*30*18mm (长*宽*高) | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2- 5C-300mm-JP-3P*2- 黑空白-绿黄灰 |
| 重量 (含线) | 69g | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG- 5C-300mm-M6 航空头 |
| 输出线 | 硅胶线-橙色-16AWG-65mm | 通讯方式 | PWM/CAN |
| 支持电压 | 18~60V (6~14S) | BEC | 无 |
| 持续输出电流 | 20A | 油门行程范围 | 1040~1940 |
| 瞬间输出电流 (<10s) | 40A | 油门刷新频率 | 50~500Hz |
| 待机功耗 | ≤50mA@48V | 油门响应速度 | 300ms |
| 电调 | 电机 | 电压 | 螺旋桨 | 是否支持定桨 | |||
| V40A 14S | U5 V2.0 KV400 | 6S | P17 | ||||
| U8 II KV85 | 12S | NS30 | |||||
| V60A 14S | VL5009 KV275 | 12S | VD17 | 支持 | |||
| VL6011 KV180 | P21 | 支持 | |||||
| VL5005 KV410 | 6S | P18 | 支持 | ||||
| 1006 KV95 | 12S | P30 | |||||
| 1007 KV115 | PL32 | ||||||
| U8II LITE KV100 | FA29.2 | ||||||
| MN501S KV240 | 14S | P18 | |||||
| 12S | P15 | ||||||
| 6S | G22 | ||||||
| MN5008 KV340 | 7S | P18 | |||||
| U7 KV420 | 6S | P17 | |||||
| U8 II KV100 | 12S | G28 | |||||
| G29 | |||||||
| U10 II KV100 | G30 | 支持 | |||||
| MN601 KV320 | 7S | P21 | |||||
| MN605 KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN805 KV120 | 12S | G30 | |||||
| U8 II KV190 | 7S | G24 | |||||
| U8 II KV150 | 8S | G28 | |||||
| 12S | G22 | ||||||
| 14S | |||||||
| U8 LITE KV150 | 13S | MF24 | |||||
| 6007 II KV320 | 6S | P18 | |||||
| MN601S KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN605S KV170 | |||||||
| MN705S KV125 | G27 | ||||||
| MN1005 KV90 | G32 | ||||||
| 14S | G30 | ||||||
| MN8012 KV100 | 12S | ||||||
| 14S | |||||||
| U8LITE L KV110 | 12S | ||||||
| MN505 KV380 | 6S | P18 | |||||
| V505 KV260 | 12S | P1758 | |||||
| V80A 14S | VL6013 KV210 | 12S | P22 | 支持 | |||
| VL7015 KV165 | G28 | 支持 | |||||
| VL7015 KV190 | P24 | 支持 | |||||
| VL8015 KV170 | G26 | 支持 | |||||
| MN8017 KV120 | G30 | ||||||
| FA30.2 | |||||||
| U11 II KV120 | G29 | ||||||
| V605 KV210 | V22&P21 | ||||||
| MN705 KV125 | G27 | ||||||
| MN705 KV220 | G22 | ||||||
| MN805 KV150 | G28 | ||||||
| MN805 KV170 | G26 | ||||||
| P80 III KV100 | 14S | G32 | |||||
| 12S | |||||||
| P80 III KV120 | 14S | G29 | |||||
| 12S | G30 | ||||||
| V605S KV210 | G22 | ||||||
| AT4130 KV300 | 6S | G20 | |||||
| AT5230 KV200 | 12S | G18 | |||||
| MN801S KV150 | G26 | ||||||
| P60 KV170 | G22 | ||||||
| AT4130 KV230 | 1712 | ||||||
| V120A 14S | VL8018 KV180 | 12S | G26 | 支持 | |||
| U12 II KV120 | G30 | 支持 | |||||
| V150A 14S | VL8022 KV140 | 14S | VZ42 | 支持 | |||
| VL8022 KV170 | 12S | VZ29 | 支持 | ||||
| VL8020 KV170 | VZ28 | 支持 | |||||
| 13515 KV60 | OZ40 (折叠三叶桨) | ||||||
| V200A 14S | VL1028 KV190 | 12S | G28 | 支持 | |||
| VL1032 KV180 | G30 | 支持 | |||||
| VL1035 KV150 | 14S | G32 | 支持 | ||||
| 10015 KV200 | 12S | VZ42 | |||||
| V10 XL KV100 | VZ42 | ||||||
| MN11015 KV85 | FA40 | ||||||
| V60A 24S | U13 II KV65 | 24S | G32 | ||||
| V120A 24S | V13 L KV65 | 24S | G36 | ||||
| V200A 24S | U13 II KV65 | 24S | G38 | ||||
| 此表格保持时刻动态更新 | |||||||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3