单 轴 / 共 轴 3.5 ~ 158 公 斤 拉 力 范 围 的 动 力 系 统
目前该系列涵盖32款型号 (含单轴和共轴),最大拉力范围3.5~158公斤,
电压支持6S、12S、14S、18S、24~28S,动力强劲、性价优选。
省去动力部件相互装配对使用者非常友好,省时省力且减少操作不当带来的隐患
模块化
动力系统
配 备 即 用
方 便 快 捷
基于MPET技术*开发的全新平台模块化
目前该系列涵盖32款型号 (含单轴和共轴),最大拉力范围3.5~158公斤,
电压支持6S、12S、14S、18S、24~28S,动力强劲、性价优选。
组装成为模组, 再把模组安装到无人机机臂上,形成了
动力模组-无人机机臂的两级装配模式, 省去动力部件相互装配对
使用者非常友好,省时省力且减少操作不当带来的隐患
强度、疲劳仿真 [1]
中跌落、磕碰、疲劳造成的结构件断裂失效。
保障飞行安全。 (锁紧力过紧容易造成桨叶甩
不开、锁紧力过松造成桨叶振动甚至射桨)
温升降低9%,让电机“冷酷”运行。
中跌落、磕碰、疲劳造成的结构件断裂失效。
保障飞行安全。 (锁紧力过紧容易造成桨叶甩
不开、锁紧力过松造成桨叶振动甚至射桨)
温升降低9%,让电机“冷酷”运行。
3.5~158公斤拉力范围的动力系统可以为您的项目量身定制。
[1] 强度、疲劳仿真技术:针对动力使用场景,对强度、疲劳进行计算校核。经试验,抛摔跌落100次动力仍然正常工作、油门循环老化长达2000h。
[2] 螺旋桨自适应锁紧技术:用户锁紧桨叶防呆,可自适应消除持续运行磨损带来的间隙。
[3] 磁热耦合仿真技术:优化电机磁路,降低主动发热,同时考虑热量对关键材料的影响。
[4] 循环散热技术:提升进气与出气的流量,结合螺旋桨下洗流,快速带走热量。
[5] 模块化设计技术:动力部件融形设计,增加散热面,配对好的动力部件相互兼容,用户只需直连机臂即可使用。
[6] 密封设计及灌封工艺技术:优良的灌封工艺保障动力耐力、防腐、散热、绝缘,可直接冲水清洁。
[7] 轻量化设计:比同级别动力平均轻6.5%。
[8] 热装工艺技术:消除径向装配间隙,让运转过程中不产生相对滑动,提升产品使用寿命。
[9] 内置监控:全状态监控,实时存储运行数据,可进行数据传输和分析。
[10] 全参数化设置:便捷的上位机配置工具,参数调教,自定义动力。
[11] 云盒分析:便捷的云盒上位机配置及数据下载分析工具,图形显示数据状态。
[12] 多协议兼容:兼容UAVCAN、DRONECAN,同时T-MOTOR自主开发的CUBECANTM ,零基础使用,方便快捷。
[13] 动能回收:受控的动能回收制动,更加节能,有效增加航时。
[14] PWM/CAN双备份:屏蔽信号线、双冗余控制、数据回传、实时监控运行数据。
[15] 航灯可调:可使用上位机工具,或者CLOUDLINK MINI快速切换航灯状态。
[16] 智能保护:上电自检、过压/欠压保护、过流保护、油门信号丢失保护、过温保护、堵转保护、缺相保护、智能保护告警、状态存储等。
[17] 普通/速度模式自定义切换:自适应的一般油门模式/速度模式,可自主配置切换,适应各种飞行控制需求。
[18] 丰富工具:CLOUDLINK LITE连接电脑全面配置,多电调数据记录等。CLOUDLINK MINI 便携工具,CAN ID设置,转向设置,LED状态设置。
- 单轴12S~14S
- 单轴6S
- 单轴18S
- 单轴24S
- 共轴