更多
整机
电机
电调
飞控
飞塔
图传
螺旋桨
TRON 80 模拟版
1.更好的可操作性 2.支持4S 3.比高清版轻3.12g 4.稳定的碳纤维底座
立即购买
查看详情
Feather120
1.有效降噪 2.F1102 1S 7800KV电机 3.RunCam Nano 3 摄像头 4.开篷设计 重量 5.24.7g
立即购买
查看详情
F50
立即购买
查看详情
F60PRO Ⅱ
高油门时丝柔般顺滑,瞬间极速,体验超强冲击视觉感
查看详情
F1408
查看详情
F35A 6S
稳定性好, 反应快,效率高, 为 PRO系列电机而开发设计
立即购买
查看详情
F60A 8S 4IN1
立即购买
查看详情
H7 MINI
双陀螺仪选择,竞速花飞影视都可以满足飞行需求,陀螺仪独立供电,高性能处理器
立即购买
查看详情
Pacer G4 Alpha
飞控高鲁棒性,模拟器般飞行体验,支持Dshot2400输出,高清模拟双版本
立即购买
查看详情
VELOX F7+V45A 6S 4IN1
1.稳定输出 2. 快速响应
查看详情
F7+60A 6S 8IN1
集成飞塔 | 飞控全插口设计 | 板载蓝牙无线调试 | 内置电调滤波电容 | 多个安装孔位
立即购买
查看详情
FT800
1.多人飞行不干扰 ,功率高 2.通用安装尺寸竞速机 花飞机 远航机都可以安装
立即购买
查看详情
T4943
1.更大的推力 2.极其光滑,经久耐用 3.POPO兼容 4.花飞和竞速比赛
立即购买
查看详情
F5146
1.超耐炸 2.前段反应灵敏 3.易操纵 4.加速刹车 过弯
立即购买
查看详情
P专业花飞
更多
电机
电调
飞控
螺旋桨
Pacer V4 Juicy
尽情发泄,放肆飞,Juicy拉满
查看详情
P2306 V2
1.适用于5寸花飞穿越机 2.Unibell设计 3.流畅的花飞风格和强大动力输出
立即购买
查看详情
P2306 V3
1.适用于5寸花飞穿越机 2.Unibell设计 3.独特的镂空雕刻设计, 4.简洁高效 5.强劲的扭矩,流畅的体验
立即购买
查看详情
P60A V2 6S
适配多种飞控,支持Dshot2400,宽范围PWM频率,双色散热外壳,支持遥测回传电调数据
立即购买
查看详情
P60A 6S 4IN1
1.集成10V.2 BEC 2.Band新散热片设计 3.电机过孔设计
查看详情
Pacer H7
查看详情
P49436
1.PACER系列螺旋桨 2.花飞比赛 3.极顺滑 4.Juicy/Sbang风格 5.抓地力更强,响应速度快
立即购买
查看详情
V入门首选
更多
电机
电调
飞控
飞塔
动力系统
V1507
查看详情
V3008
1.适用于6寸cinewhoop、 7-8 英寸长航时,影视机 2.更高的效率 3.更长的飞行时间
立即购买
查看详情
V2306 V3
耐高温单股绕线 高规格弧形磁铁 凸起式螺旋桨锁止 棱角底座,上盖筋条加强 1750KV低扭增强,控制精准,适合flow和bando飞行;1950KV输出强劲,Acro炫技;2550KV4S电压飞行
立即购买
查看详情
V50A SE 6S 4IN1
极简设计,经久耐造,高性价比
立即购买
查看详情
V45A V2 6S 4IN1
1.无散热片减轻重量但经久耐用 2.支持2-6S电压输入 3.双面大间距焊盘
查看详情
F411
1. 重量轻 2.体积小 3. 预算也很棒
立即购买
查看详情
VELOX F7 SE
立即购买
查看详情
F411+V45A LITE 飞塔
1. 重量轻 2.体积小 3. 预算也很棒
立即购买
查看详情
Velox F7 SE+V50A SE HD 飞塔
高性价比飞塔,功能齐全,性能稳定
立即购买
查看详情
VELOX 5寸花飞动力系统
立即购买
查看详情
CINE航拍系列
更多
电机
电调
螺旋桨
CINE77
立即购买
查看详情
C80A 12S
高功率密度比,高效PCB导热散热设计,精准得开关间隔时间调试,高铜厚多层PCB,支持多种通讯协议
立即购买
查看详情
C80A 8S 4IN1
双MOS并联,正反双面TVS设计,使用G0主控,电调防松插口
立即购买
查看详情
C8.5*5
1.小尺寸,大力量 2.高强度 更安全 3. 采用混碳尼龙材料设计,扛疲能力更佳
立即购买
查看详情
C7.5*4.6
1.小尺寸,大力量 2.高强度 更安全 3. 采用混碳尼龙材料设计,扛疲能力更佳
立即购买
查看详情
微型动力
更多
电机
螺旋桨
M1106
1.梦幻的蓝银色 2.一体铝包式转子,电机更耐炸 3.选用N52磁石,动力更强
立即购买
查看详情
M1104
1.梦幻的蓝银色 2.一体铝包式转子,电机更耐炸 3.选用N52磁石,动力更强
立即购买
查看详情
M1103
1.梦幻的蓝银色 2.一体铝包式转子,电机更耐炸 3.选用N52磁石,动力更强
立即购买
查看详情
M12199
1.玲珑小巧 快速响应 2.专为65mm WHOOP 设计 3.三色可选
立即购买
查看详情
Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Youku
linkedin
ins
关于我们
|
联系我们
|
加入我们
|
精彩动态
|
授权经销商