CINE77

超强拉力动力澎湃

Cine77具备单颗最大拉力超过5kg的强劲性能 轻松应对电影级影视穿越机的高机动性需求 让您的航拍作品更加流畅、稳定

5kg

单颗最大拉力超过

高效续航拍摄无忧

Cine77在2.5kg负载下,无论是6s、8s还是12s,续航时间突破7分钟,让您的航拍之旅更加从容不迫

CINE77

低扭强劲操控自如

超宽的电机直径,使得扭力得到显著增强,即使是X8穿越机也能飞出花飞的感觉,Cine77让您的操控更加自如、得心应手。

低油门高油门

低油门时,对飞机的控制力更加精准

CINE77

稳定可靠 飞行无忧

采用高防护设计,提升了电机的耐用性。 电机直径大、散热优秀,确保大负载下长 时间大油门飞行无拉力衰减、电机过热 等问题。 搭配C80A 8S 4in1电调,Cine77 能够在各类大油门动作中持续飞行不失步, 为您的航拍安全保驾护航。

C80A 8s 4in1

推荐搭配电调

推荐搭配

CINE KV477

C10.5X5

C80A-12S

F7 PRO

电机: Cine77 KV477*8PCS   桨叶: C10.5X5X3*8PCS   电调: C80A-12S单体*8PCS+4IN1分电板 飞控: F7 PRO*1PC+12s转8s以下BEC*1PC

CINE KV777

C10.5X5

C80A-4IN1-8S

F7 PRO

电机: Cine77 KV777*8PCS   桨叶: C10.5X5X3*8PCS   电调: C80A-4IN1-8S*2PCS   飞控: F7 PRO*1PC

CINE KV977

C10.5X5

C80A-4IN1-8S

F7 PRO

电机: Cine77 KV977*8PCS   桨叶: C10.5X5X3*8PCS   电调: C80A-4IN1-8S*2PCS   飞控: F7 PRO*1PC

影视新体验