暴力花飞优选
为5-6寸花飞穿越机设计,其高拉力可以满足SBANG风格
中各种弹射和满油门动作,让飞行更具挑战性和观赏性。
暴力花飞优选
为5-6寸花飞穿越机设计,其高拉力可以满足SBANG风格
中各种弹射和满油门动作,让飞行更具挑战性和观赏性。
耐久性强
高效电流传输和电机的大散热面积,
确保即使在极限调参和激进设置下,线圈也不变色,
延长了电机的使用寿命。
极致油门响应
电机扭矩大,油门增速快而流畅
让打杆操作具有极强的锁定感,油门响应迅捷瞬间锁定,极大地提升了JUICY玩家的操控力。
高耐炸性
具备卓越的结构强度,足以轻松
应对JUICY玩家频繁且高强度的炸机操作。
电机型号 | PV4juicy | 电机尺寸 | Φ30.2*31mm |
磁铁 | 镀镍弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试(5s) |
防尘防水等级 | / | 槽级数 | 12N14P |
转子动平衡标准 | ≤5mg | 轴承型号 | 进口684ZZ轴承 |
出轴轴径 | 5mm | 出线规格/长度 | 20AWG*150mm |
电机安装孔尺寸 | Φ16-M3-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M5*10mm轴 |
包装尺寸 | 61*41.5*32.5mm | 包装重量 | 50g |
技术参数 | |||
KV值/推荐电压 | 2060 | 空载电流(10V) | 1.9A |
最大功率(1s) | 1116W | 相间内阻 | 45mΩ |
工作额定电压 | 24V | 最大电流(1s) | 48A |
最大拉力 | 1993g | 电机重量(含线) | 36g |
推荐搭配 | |||
电机 | PV4 juicy KV2060 | 机架类型 | X4 |
桨叶 | 五寸三叶桨螺距2.9-4.7(螺距2.9-4.7) | 电池电压 | 24V |
电调 | TMHOBBY P60 AV2/V50A SE | 推荐起飞重量区间 | 1000g内 |
飞控 | TMHOBBY Pace rG4 | 最大起飞重量 | 2000g |
注意: | BF飞控固件下推荐搭配TMHOBBY V50A SE电调,其它电调有概率失步 推荐电调设置:启动功率:75%,进角:30,PWM频率:24-BYRPM,退磁补偿:low 以获得最佳效率和飞行体验(不当设置可能会导致失步) |
型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
PV4 juicy KV2060 | TMHOBBY F-5146 | 24.00 | 20% | 1.31 | 9648 | 128 | 31 | 4.10 | 0.01 | 112 (环境温度: 25℃) |
23.97 | 30% | 3.06 | 13896 | 281 | 73 | 3.83 | 0.03 | |||
23.93 | 40% | 5.85 | 17675 | 486 | 140 | 3.48 | 0.05 | |||
23.88 | 50% | 9.49 | 20897 | 700 | 227 | 3.09 | 0.07 | |||
23.80 | 60% | 14.74 | 24143 | 960 | 351 | 2.74 | 0.10 | |||
23.70 | 70% | 21.26 | 26101 | 1214 | 504 | 2.41 | 0.12 | |||
23.60 | 80% | 28.13 | 29320 | 1472 | 664 | 2.22 | 0.15 | |||
23.48 | 90% | 36.67 | 31578 | 1735 | 861 | 2.02 | 0.18 | |||
23.34 | 100% | 46.56 | 33750 | 1993 | 1087 | 1.83 | 0.21 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的温度。 (以上数据均由2024款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
PV4 juicy KV2060 | TMHOBBY P-49436 | 23.97 | 20% | 1.33 | 9606 | 121 | 32 | 3.80 | 0.02 | 116 (环境温度: 25℃) |
23.94 | 30% | 3.11 | 13714 | 262 | 74 | 3.51 | 0.03 | |||
23.90 | 40% | 5.88 | 17307 | 447 | 141 | 3.18 | 0.05 | |||
23.85 | 50% | 9.47 | 20738 | 640 | 226 | 2.83 | 0.07 | |||
23.77 | 60% | 14.75 | 23981 | 874 | 351 | 2.49 | 0.10 | |||
23.67 | 70% | 21.11 | 26759 | 1095 | 500 | 2.19 | 0.12 | |||
23.58 | 80% | 27.89 | 29231 | 1313 | 658 | 2.00 | 0.15 | |||
23.46 | 90% | 36.19 | 31549 | 1523 | 849 | 1.79 | 0.18 | |||
23.31 | 100% | 46.29 | 33733 | 1756 | 1079 | 1.63 | 0.21 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的温度。 (以上数据均由2024款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
PV4 juicy KV2060 | HQ J33 | 24.00 | 20% | 1.38 | 9614 | 128 | 33 | 3.85 | 0.02 | 114 (环境温度: 25℃) |
23.97 | 30% | 3.19 | 13757 | 276 | 77 | 3.61 | 0.03 | |||
23.93 | 40% | 5.93 | 17536 | 456 | 142 | 3.21 | 0.05 | |||
23.88 | 50% | 9.59 | 20809 | 653 | 229 | 2.85 | 0.07 | |||
23.81 | 60% | 14.76 | 24120 | 887 | 351 | 2.52 | 0.10 | |||
23.70 | 70% | 21.38 | 26104 | 1156 | 507 | 2.28 | 0.13 | |||
23.61 | 80% | 28.15 | 29276 | 1392 | 664 | 2.09 | 0.15 | |||
23.48 | 90% | 36.52 | 31620 | 1598 | 858 | 1.86 | 0.18 | |||
23.34 | 100% | 46.27 | 33840 | 1776 | 1080 | 1.64 | 0.21 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的温度。 (以上数据均由2024款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||
PV4 juicy KV2060 | HQ J37 | 24.00 | 20% | 1.39 | 9613 | 129 | 33 | 3.89 | 0.02 | 112 (环境温度: 25℃) |
23.97 | 30% | 3.24 | 13739 | 283 | 78 | 3.64 | 0.03 | |||
23.93 | 40% | 6.05 | 17495 | 476 | 145 | 3.29 | 0.05 | |||
23.88 | 50% | 9.82 | 20728 | 686 | 234 | 2.92 | 0.07 | |||
23.80 | 60% | 15.21 | 23895 | 938 | 362 | 2.59 | 0.10 | |||
23.69 | 70% | 21.88 | 26621 | 1175 | 518 | 2.27 | 0.13 | |||
23.59 | 80% | 29.18 | 28938 | 1374 | 688 | 2.00 | 0.16 | |||
23.46 | 90% | 37.76 | 31123 | 1578 | 886 | 1.78 | 0.18 | |||
23.32 | 100% | 47.87 | 33338 | 1784 | 1116 | 1.60 | 0.21 | |||
注意:电机温度为80%油门下电机运行10秒的温度。 (以上数据均由2024款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) |
Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved. 赣ICP备2024026280号-3