HEP-S 42*12英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 225g单片桨叶重量
  • 1750~2500RPM推荐转速范围
  • 9.7~21.2kg推荐拉力范围
HEP-S 42*12英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 42*12,适配电机:MN1123 KV53,推荐电压:24S,四轴推荐起飞重量:80kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
社交媒体