基本参数
| 桨叶型号 | 15x10 | 中心厚度 | 15mm |
| 包装规格 | 1正1反/包 | 中心孔内径 | 6mm |
| 材质 | 玻纤尼龙 | 叶片数 | 3 |
| 重量 | 61.1g | 最大桨叶宽度 | 31.3mm |
| 螺距 | 10 Inch | 桨毂直径 | 27.5mm |
| 桨盘直径 | 381mm |
|
|
测试参数
| 型号 | 电机 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 转速 (RPM) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N·m) | 电机温度 (℃) |
| 15x10 | 4220 KV350 | 48.1 | 10% | 0.5 | 1341 | 181 | 22 | 8.35 | 0.07 | 127 (环境温度: 25) |
| 48.0 | 20% | 2.3 | 2749 | 887 | 111 | 7.99 | 0.25 |
| 47.9 | 30% | 6.3 | 3960 | 1879 | 301 | 6.25 | 0.52 |
| 47.8 | 40% | 12.5 | 5021 | 3042 | 597 | 5.09 | 0.83 |
| 47.5 | 50% | 21.9 | 5984 | 4344 | 1043 | 4.16 | 1.19 |
| 47.1 | 60% | 38.3 | 7004 | 5936 | 1808 | 3.28 | 1.63 |
| 46.7 | 70% | 55.5 | 7674 | 7155 | 2591 | 2.76 | 1.98 |
| 46.2 | 80% | 75.0 | 8218 | 8192 | 3466 | 2.36 | 2.28 |
| 45.6 | 90% | 101.3 | 8441 | 8659 | 4615 | 1.88 | 2.42 |
| 44.9 | 100% | 126.2 | 8460 | 8706 | 5671 | 1.54 | 2.43 |