基本参数
| 桨叶型号 | 13x12 | 中心厚度 | 13mm |
| 包装规格 | 1正1反/包 | 中心孔内径 | 6mm |
| 材质 | 玻纤尼龙 | 叶片数 | 3 |
| 重量 | 38.6g | 最大桨叶宽度 | 26.3mm |
| 螺距 | 12 Inch | 桨毂直径 | 24mm |
| 桨盘直径 | 330mm |
|
|
测试参数
| 型号 | 电机 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 转速 (RPM) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N·m) | 电机温度 (℃) |
| 13x12 | 4220 KV350 | 48.1 | 10% | 0.4 | 1402 | 116 | 19 | 6.02 | 0.04 | 82 (环境温度: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.7 | 2892 | 583 | 83 | 7.03 | 0.16 |
| 48.0 | 30% | 4.5 | 4226 | 1261 | 215 | 5.86 | 0.34 |
| 47.8 | 40% | 9.1 | 5438 | 2102 | 437 | 4.81 | 0.56 |
| 47.7 | 50% | 15.6 | 6490 | 3015 | 745 | 4.05 | 0.80 |
| 47.4 | 60% | 26.8 | 7687 | 4250 | 1272 | 3.34 | 1.14 |
| 47.1 | 70% | 41.3 | 8692 | 5459 | 1945 | 2.81 | 1.48 |
| 46.7 | 80% | 56.6 | 9498 | 6545 | 2643 | 2.48 | 1.79 |
| 46.2 | 90% | 74.0 | 10146 | 7525 | 3424 | 2.20 | 2.08 |
| 45.7 | 100% | 94.1 | 10673 | 8354 | 4304 | 1.94 | 2.33 |