基本参数
| 桨叶型号 | 13x10 | 中心厚度 | 13mm |
| 包装规格 | 1正1反/包 | 中心孔内径 | 6mm |
| 材质 | 玻纤尼龙 | 叶片数 | 3 |
| 重量 | 38.6g | 最大桨叶宽度 | 27.1mm |
| 螺距 | 10 Inch | 桨毂直径 | 24mm |
| 桨盘直径 | 330mm |
|
|
测试参数
| 型号 | 电机 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 转速 (RPM) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N·m) | 电机温度 (℃) |
| 13x10 | 4215 KV320 | 48.0 | 10% | 0.3 | 1245 | 81 | 14 | 5.74 | 0.03 | 92 (环境温度: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.0 | 2550 | 394 | 48 | 8.23 | 0.11 |
| 47.9 | 30% | 2.7 | 3763 | 935 | 132 | 7.10 | 0.23 |
| 47.9 | 40% | 5.4 | 4820 | 1557 | 260 | 5.99 | 0.38 |
| 47.8 | 50% | 9.9 | 5918 | 2354 | 471 | 5.00 | 0.57 |
| 47.6 | 60% | 15.8 | 6899 | 3213 | 754 | 4.26 | 0.77 |
| 47.4 | 70% | 23.1 | 7772 | 4087 | 1094 | 3.74 | 0.98 |
| 47.2 | 80% | 33.4 | 8618 | 5000 | 1577 | 3.17 | 1.21 |
| 46.9 | 90% | 43.1 | 9254 | 5809 | 2025 | 2.87 | 1.41 |
| 46.7 | 100% | 55.1 | 9810 | 6555 | 2569 | 2.55 | 1.60 |