工程图






| 电机型号 | 4320SE | 电机尺寸 | Φ51x65.8mm |
| 磁铁 | 镀镍弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 6mm | 轴承型号 | 688-ZZ轴承 |
| 电机安装孔尺寸 | Φ30-M4-4孔 | 出线规格/长度 | 14AWG硅胶线400mm |
| 包装尺寸 | 380x320x365mm | 桨叶安装尺寸 | M6 |
| 包装重量 | 320g |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV350 | 空载电流 (10V) | 2.0A |
| 最大持续功率 | 772W | 相间内阻 | 53mΩ |
| 工作额定电压 | 8-12S | 电机重量 (含线) | 300g |
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3