工程图





| 电机型号 | 4218 | 电机尺寸 | Φ49x62.95mm |
| 磁铁 | 镀镍弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 800V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 6mm | 轴承型号 | 696-ZZ轴承 |
| 电机安装孔尺寸 | Φ30-M4-4孔 | 出线规格/长度 | 14AWG硅胶线400mm |
| 桨叶安装尺寸 | M6 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV330 | 空载电流 (10V) | 1.45A |
| 最大持续功率 | 781W | 相间内阻 | 83mΩ |
| 电机重量 (含线) | 249g | ||
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3