English
商城
多旋翼无人机动力
动力系统
载人动力
A系列模块化动力系统
模块化动力系统
单轴动力
P系列单轴动力
共轴动力
AIR套装
电机
U系列工业级无人机动力
P系列农业植保型动力
MN系列领航型
Antigravity超轻悬浮型
快拆桨座
电调
ALPHA系列(FOC)
V系列(FOC)电调
THUNDER系列
FLAME系列
AIR系列
螺旋桨
HEP-S
新品上市
HEP-L超轻一体碳纤桨
三代一体碳纤桨(超轻)
光面碳纤桨
折叠碳纤桨
打磨碳纤桨
聚合物一体桨
聚合物折叠桨
聚合物手动变距桨
固定翼无人机动力
AT系列电机
AX系列电机
AT系列电调
螺旋桨
- AUZ一体碳纤桨
- T系列聚合物直桨
- TF聚合物折叠桨
垂起无人机动力
V系列电机
V系列(FOC)电调
V系列垂起碳纤桨
VZ系列垂起碳纤桨
VL系列动力系统
AT尾推电机
AT尾推电调
AUZ尾推螺旋桨
定制服务
FPV行业应用
电机
新品上市
电调
新品上市
桨叶
飞控
新品上市
下载中心
新闻动态
关于 T-MOTOR
关于我们
联系我们
加入我们
声明
English
3215
立即询价
详情
参数
下载
工程图
基本参数
磁铁
镀镍弧形磁铁
线圈绝缘测试
500V耐压测试
转子动平衡标准
≤3mg
槽级数
12N14P
出轴轴径
5mm
轴承型号
695-ZZ轴承
电机安装孔尺寸
Φ
19-M3-4孔
出线规格/长度
18AWGx250mm
桨叶安装尺寸
M5
技术参数
KV值/推荐电压
KV900
空载电流 (10V)
2.1A
相间内阻
50mΩ
推荐搭配
电机
3215
未找到所需资料?
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
联系工程师获取支持
downloads
customer service
社交媒体
Facebook
Youtube
linkedin
ins
产品
多旋翼无人机动力
固定翼无人机动力
垂起无人机动力
停产产品
解决方案
重载无人机动力
农业无人机动力
内容资源
产品内容
博客
下载中心
公司信息
关于 T-MOTOR
联系我们
新闻动态
授权经销商