English
商城
多旋翼无人机动力
动力系统
载人动力
A系列模块化动力系统
模块化动力系统
单轴动力
P系列单轴动力
共轴动力
AIR套装
电机
U系列工业级无人机动力
P系列农业植保型动力
MN系列领航型
Antigravity超轻悬浮型
快拆桨座
电调
ALPHA系列(FOC)
V系列(FOC)电调
THUNDER系列
FLAME系列
AIR系列
螺旋桨
HEP-S
新品上市
HEP-L超轻一体碳纤桨
三代一体碳纤桨(超轻)
光面碳纤桨
折叠碳纤桨
打磨碳纤桨
聚合物一体桨
聚合物折叠桨
聚合物手动变距桨
固定翼无人机动力
AT系列电机
AX系列电机
AT系列电调
螺旋桨
- AUZ一体碳纤桨
- T系列聚合物直桨
- TF聚合物折叠桨
垂起无人机动力
V系列电机
V系列(FOC)电调
V系列垂起碳纤桨
VZ系列垂起碳纤桨
VL系列动力系统
AT尾推电机
AT尾推电调
AUZ尾推螺旋桨
定制服务
FPV行业应用
电机
新品上市
电调
新品上市
桨叶
飞控
新品上市
下载中心
新闻动态
关于 T-MOTOR
关于我们
联系我们
加入我们
声明
English
2207
立即询价
详情
参数
下载
工程图
基本参数
电机型号
2207
电机尺寸
Φ
27.5x31.8mm
磁铁
镀镍弧形磁铁
线圈绝缘测试
500V耐压测试
转子动平衡标准
≤5mg
槽级数
12N14P
出轴轴径
5mm
轴承型号
684-ZZ轴承
电机安装孔尺寸
Φ
16-M3-4孔
出线规格/长度
20AWG硅胶线150mm
桨叶安装尺寸
M5
技术参数
KV值/推荐电压
KV2050
空载电流 (10V)
1.5A
相间内阻
59m
Ω
未找到所需资料?
如需产品手册、CAD 模型或其他技术资料,
请联系我们获取支持
联系工程师获取支持
downloads
customer service
社交媒体
Facebook
Youtube
linkedin
ins
产品
多旋翼无人机动力
固定翼无人机动力
垂起无人机动力
停产产品
解决方案
重载无人机动力
农业无人机动力
内容资源
产品内容
博客
下载中心
公司信息
关于 T-MOTOR
联系我们
新闻动态
授权经销商