工程图





| 电机型号 | 5318 | 电机尺寸 | φ61.5*67 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 5mm | 出线规格/长度 | 14AWG*250mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ30-M4-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M6 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV280 | 空载电流 (10V) | 1.45A |
| 最大功率 | 2315W | 相间内阻 | 51.4mΩ |
| 工作额定电压 | 8-12S | 最大电流 | 116.32A |
| 最大拉力 | 10.7kg | 电机重量 (含线) | 395.3g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 5318 kv280 | 机架类型 | 18寸x4机架 |
| 桨叶 | GF18*10*3 | 电池电压 | 44.4v |
| 电调 | C80A 12s | 推荐起飞重量区间 | 30kg内 |
| 飞控 | F7 Pro | 最大起飞重量 | 36kg内 |
| 实测数据: | 15kg起飞重量,5kg负载,40000mah12s电池,100km/h速度下飞行40mini 66km 36kg起飞重量,26kg负载,40000mah12s电池,80km/h速度下飞行10mini 13km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 5318 KV280 | GF18*10*3 | 44.44 | 10% | 0.26 | 930 | 160 | 6 | 27.75 | 0.06 | 54℃ |
| 44.41 | 20% | 1.68 | 1954 | 791 | 52 | 15.06 | 0.26 | |||
| 44.35 | 30% | 4.92 | 2894 | 1799 | 166 | 10.82 | 0.55 | |||
| 44.24 | 40% | 10.71 | 3757 | 3083 | 366 | 8.43 | 0.93 | |||
| 44.08 | 50% | 19.64 | 4557 | 4640 | 664 | 6.99 | 1.39 | |||
| 43.87 | 60% | 30.76 | 5227 | 6190 | 1015 | 6.10 | 1.85 | |||
| 43.59 | 70% | 46.32 | 5893 | 7944 | 1466 | 5.42 | 2.38 | |||
| 43.21 | 80% | 66.79 | 6435 | 9516 | 1937 | 4.91 | 2.87 | |||
| 42.74 | 90% | 91.29 | 6752 | 10529 | 2242 | 4.70 | 3.17 | |||
| 42.26 | 100% | 116.32 | 6818 | 10786 | 2315 | 4.66 | 3.24 |
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3