工程图





| 电机型号 | 4720 | 电机尺寸 | 54.2*65.8 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 4mm | 出线规格/长度 | 14AWG*500mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ30-M4-4孔 | 桨叶安装尺寸 | Φ15-M3-4孔/Φ12-M3-4孔 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV320 | 空载电流 (10V) | 1.61A |
| 最大功率 | 2713W | 相间内阻 | 42.53 mΩ |
| 工作额定电压 | 6-12S | 最大电流 | 96.49A |
| 最大拉力 | 10.11kg | 电机重量 (含线) | 336.5g |
| KV值/推荐电压 | KV380 | 空载电流 (10V) | 1.69A |
| 最大功率 | 1520W | 相间内阻 | 41.62 mΩ |
| 工作额定电压 | 6-12S | 最大电流 | 78.58A |
| 最大拉力 | 8.17kg | 电机重量 (含线) | 335.0g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 4720kv320 | 机架类型 | 18寸x4机架 |
| 桨叶 | c15x10x3 | 电池电压 | 44.4v |
| 电调 | C80A 12s | 推荐起飞重量区间 | 25kg内 |
| 飞控 | F7pro | 最大起飞重量 | 32kg内 |
| 实测数据: | 13kg起飞重量,5kg负载,30000mah12s电池,100km/h速度下飞行32mini 53km 32kg起飞重量,22kg负载,40000mah12s电池,80km/h速度下飞行10mini 13km | ||
| 电机 | 4720kv380 | 机架类型 | 18寸x4机架 |
| 桨叶 | GF18*10*3 | 电池电压 | 29.6v |
| 电调 | C80A 8s | 推荐起飞重量区间 | 18kg内 |
| 飞控 | F7 Pro | 最大起飞重量 | 26kg内 |
| 实测数据: | 13kg起飞重量,5kg负载,30000mah12s电池,100km/h速度下飞行26mini 44km 26kg起飞重量,16kg负载,40000mah12s电池,80km/h速度下飞行10mini 13km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 4720 KV320 | C15*10*3 | 44.43 | 10% | 0.26 | 1106 | 121 | 5 | 24.84 | 0.04 | 47℃ |
| 44.41 | 20% | 1.37 | 2294 | 598 | 41 | 14.56 | 0.17 | |||
| 44.36 | 30% | 3.93 | 3404 | 1358 | 133 | 10.22 | 0.37 | |||
| 44.27 | 40% | 8.46 | 4437 | 2327 | 295 | 7.90 | 0.63 | |||
| 44.15 | 50% | 15.29 | 5397 | 3479 | 535 | 6.50 | 0.95 | |||
| 43.98 | 60% | 24.61 | 6286 | 4755 | 854 | 5.57 | 1.30 | |||
| 43.76 | 70% | 36.57 | 7100 | 6129 | 1252 | 4.89 | 1.68 | |||
| 43.48 | 80% | 51.80 | 7877 | 7527 | 1720 | 4.38 | 2.08 | |||
| 43.12 | 90% | 70.98 | 8550 | 8918 | 2229 | 4.00 | 2.49 | |||
| 42.64 | 100% | 96.49 | 9086 | 10112 | 2713 | 3.73 | 2.85 | |||
| 4720 KV380 | GF18*10*3 | 29.64 | 10% | 0.19 | 742 | 92 | 3 | 31.26 | 0.04 | 35℃ |
| 29.62 | 20% | 1.18 | 1544 | 460 | 25 | 18.19 | 0.16 | |||
| 29.58 | 30% | 3.50 | 2288 | 1076 | 80 | 13.39 | 0.34 | |||
| 29.50 | 40% | 7.49 | 2971 | 1856 | 174 | 10.66 | 0.56 | |||
| 29.39 | 50% | 13.51 | 3600 | 2778 | 312 | 8.91 | 0.83 | |||
| 29.25 | 60% | 21.48 | 4176 | 3769 | 489 | 7.71 | 1.12 | |||
| 29.06 | 70% | 31.83 | 4718 | 4835 | 708 | 6.83 | 1.43 | |||
| 28.83 | 80% | 44.57 | 5199 | 5960 | 959 | 6.22 | 1.76 | |||
| 28.54 | 90% | 59.96 | 5630 | 7072 | 1231 | 5.75 | 2.09 | |||
| 28.18 | 100% | 78.58 | 6013 | 8174 | 1520 | 5.38 | 2.41 |
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3