工程图





| 电机型号 | 2812 | 电机尺寸 | φ32.9*38.55 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 5mm | 出线规格/长度 | 18AWG*250mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ19-M3-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M5 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | kv900 | 空载电流 (10V) | 1.1A |
| 最大功率 | 692W | 相间内阻 | 58.7mΩ |
| 工作额定电压 | 4-8S | 最大电流 | 53.09A |
| 最大拉力 | 2.99kg | 电机重量 (含线) | 73.4g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 2812 K900 | 机架类型 | 9.5寸x4机架 |
| 桨叶 | c9.5x5x3 | 电池电压 | 22.2v |
| 电调 | V50A se | 推荐起飞重量区间 | 6.4kg内 |
| 飞控 | F7 se | 最大起飞重量 | 9.6kg |
| 实测数据: | 6.4kg起飞重量,2.4kg负载,30000mah6s电池,80km/h速度下飞行26mini 35km 9.6kg起飞重量,6kg负载,25000mah6s电池,70km/h速度下飞行11mini 13km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 2812 KV950 | c9.5*5*3 | 22.27 | 10% | 0.21 | 1854 | 45 | 2 | 24.23 | 0.01 | 47℃ |
| 22.25 | 20% | 1.05 | 3684 | 208 | 15 | 13.80 | 0.04 | |||
| 22.22 | 30% | 2.93 | 5323 | 467 | 46 | 10.10 | 0.08 | |||
| 22.16 | 40% | 6.20 | 6880 | 800 | 99 | 8.05 | 0.14 | |||
| 22.07 | 50% | 10.82 | 8248 | 1168 | 172 | 6.81 | 0.20 | |||
| 21.96 | 60% | 16.99 | 9530 | 1571 | 266 | 5.90 | 0.27 | |||
| 21.82 | 70% | 24.54 | 10641 | 1974 | 374 | 5.28 | 0.34 | |||
| 21.66 | 80% | 33.22 | 11549 | 2347 | 481 | 4.88 | 0.40 | |||
| 21.50 | 90% | 42.13 | 12373 | 2662 | 580 | 4.59 | 0.45 | |||
| 21.30 | 100% | 53.09 | 13011 | 2994 | 692 | 4.33 | 0.51 |
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3