工程图





| 电机型号 | 2810 | 电机尺寸 | φ32.9*36.55 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 5mm | 出线规格/长度 | 18AWG*250mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ19-M3-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M5 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV900 | 空载电流 (10V) | 1.05A |
| 最大功率 | 481W | 相间内阻 | 88.1mΩ |
| 工作额定电压 | 6S | 最大电流 | 38.351A |
| 最大拉力 | 2.34kg | 电机重量 (含线) | 65.0g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 2810 KV900 | 机架类型 | 9.5寸x4机架 |
| 桨叶 | C9.5x5x3 | 电池电压 | 22.2v |
| 电调 | V50A Se | 推荐起飞重量区间 | 5-10kg |
| 飞控 | F7 Se | 最大起飞重量 | 8kg |
| 实测数据: | 3.5kg起飞重量,1.2kg负载,20000mah6s电池,60km/h速度下飞行35mini 35m 8kg起飞重量,5kg负载,25000mah6s电池,60km/h速度下飞行22mini 22km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 2810 KV900 | c9.5*5*3 | 22.27 | 10% | 0.17 | 1654 | 34 | 1 | 26.34 | 0.01 | 49℃ |
| 22.25 | 20% | 0.80 | 3307 | 159 | 11 | 14.81 | 0.03 | |||
| 22.23 | 30% | 2.25 | 4842 | 375 | 34 | 10.98 | 0.07 | |||
| 22.18 | 40% | 4.76 | 6247 | 650 | 74 | 8.80 | 0.11 | |||
| 22.12 | 50% | 8.35 | 7502 | 955 | 128 | 7.44 | 0.16 | |||
| 22.03 | 60% | 12.84 | 8603 | 1269 | 194 | 6.53 | 0.22 | |||
| 21.94 | 70% | 18.26 | 9603 | 1590 | 270 | 5.88 | 0.27 | |||
| 21.82 | 80% | 24.61 | 10421 | 1888 | 349 | 5.41 | 0.32 | |||
| 21.70 | 90% | 31.28 | 11067 | 2138 | 419 | 5.10 | 0.36 | |||
| 21.57 | 100% | 38.35 | 11576 | 2345 | 481 | 4.88 | 0.40 |
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3