工程图





| 电机型号 | 2807 | 电机尺寸 | φ32.94*34.05 |
| 磁铁 | 镀锌弧形磁铁 | 线圈绝缘测试 | 500V耐压测试 |
| 转子动平衡标准 | ≤5mg | 槽级数 | 12N14P |
| 出轴轴径 | 5mm | 出线规格/长度 | 18AWG*200mm |
| 电机安装孔尺寸 | Φ19-M3-4孔 | 桨叶安装尺寸 | M5 |
| 技术参数 | |||
| KV值/推荐电压 | KV1250 | 空载电流 (10V) | 1.15A |
| 最大功率 | 551W | 相间内阻 | 66.2mΩ |
| 工作额定电压 | 4~6S | 最大电流 | 44.32A |
| 最大拉力 | 2.17kg | 电机重量 (含线) | 52.6g |
| 推荐搭配 | |||
| 电机 | 2807 KV1250 | 机架类型 | 7.5寸x4机架 |
| 桨叶 | C7.5x4.6x3 | 电池电压 | 22.2v |
| 电调 | V50a Se | 推荐起飞重量区间 | 5kg内 |
| 飞控 | F7 Se | 最大起飞重量 | 10kg |
| 实测数据: | 3.5kg起飞重量,1.2kg负载,10000mah6s电池,60km/h速度下飞行18mini 18km 8kg起飞重量,5kg负载,25000mah6s电池,60km/h速度下飞行15mini 15km | ||
| 型号 | 桨 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 转速 (rpm) | 拉力 (g) | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 扭矩 (N.m) | 电机温度 (℃) |
| 2807 KV1250 | c7.5*4.6*3 | 22.27 | 10% | 0.20 | 2297 | 39 | 2 | 25.07 | 0.01 | 49℃ |
| 22.25 | 20% | 0.97 | 4575 | 161 | 13 | 12.70 | 0.03 | |||
| 22.22 | 30% | 2.64 | 6628 | 353 | 39 | 9.10 | 0.06 | |||
| 22.17 | 40% | 5.46 | 8556 | 604 | 83 | 7.24 | 0.09 | |||
| 22.09 | 50% | 9.69 | 10340 | 887 | 147 | 6.03 | 0.14 | |||
| 22.00 | 60% | 14.64 | 11890 | 1183 | 225 | 5.26 | 0.18 | |||
| 21.89 | 70% | 20.96 | 13186 | 1463 | 310 | 4.72 | 0.22 | |||
| 21.75 | 80% | 28.24 | 14333 | 1739 | 397 | 4.38 | 0.26 | |||
| 21.61 | 90% | 36.06 | 15269 | 1986 | 482 | 4.12 | 0.30 | |||
| 21.46 | 100% | 44.32 | 15966 | 2178 | 551 | 3.95 | 0.33 |
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3