工程图

| 接线图 |
![]() |



| 接线图 |
![]() |
| 电调型号 | V-55A-6S | 飞控型号 | F405 |
| 电调尺寸 | 44.5 (长)*43 (宽)*6.3mm (高) | 飞控尺寸 | 36 (长)*36 (宽)*7 (高)mm |
| 电调重量 | 13.5g | 飞控重量 | 7g |
| 技术参数 | |||
| 微控制器单元 | EFM8BB21F16G | MCU | STM32F405 |
| MOS管 | 高性能MOS管 | IMU (陀螺仪) | ICM42688P |
| 电源输入 | 3-6S LiPo (支持3-8S可选) | 黑匣子 | 16M 黑匣子 |
| 持续电流 | 55Ax4 | OSD | BetaFlight OSD (AT7456E芯片) |
| 峰值电流 | 65A (10秒) | 气压计 | 可选 |
| 电调遥测 | 不支持 | USB接口 | Type-C |
| 电流传感器校准值 | 200 | DJl Air Unit 接口 | 支持 |
| 电调协议 | DSHOT300/600 | 双摄像头 | 支持 (默认CAM1) |
| 固件 | Q_H_30_24k | 电源输入 | 3S-8S LiPo |
| 安装孔距 | 30.5x30.5mm (孔径4mm) | BEC输出 | 5V输出,总电流负载3A。12V输出,总电流负载2.5A |
| 外置电容 | 35V470μF 或 35V1000μF 低ESR电容 (包装内含) | UART串口 | 5组 |
| ESC信号 | M1-M8 | BOOT按键 | 支持 |
| 12C | 支持 (SDA&SCL焊盘可用于磁力计) | 固件目标 | STM32F405 |
| LED 灯控 | 支持 (用于WS2812 LED 控制) | 安装孔距 | 30.5x30.5mm (4mm孔径) |
| 蜂鸣器 | 支持 | ||
Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3