基本参数
| 飞控型号 | F7 8S | 电调型号 | 70A 8S 4IN1 |
| 飞控尺寸 | 38*38*7mm | 电调尺寸 | 44.4*41*6mm |
| 飞控重量 | 8g | 电调重量 | 12.3g |
| 飞控包装尺寸 | 65*65*20mm | 电调包装尺寸 | 90*60*35mm |
| 飞控包装重量 | 25g | 电调包装重量 | 50g |
| 技术参数 |
| 飞控&电调输入电压 | 4~8S | 电调持续电流(散热良好) | 70A |
| 飞控固件 | BETAFLIGHT | 电调主控芯片 | AT32F421 |
| 飞控主控 | STM32F722 | 电调稳压电源 | NONE |
| 飞控稳压电源 | 5V3A&12V3A | 电调电流比例值 | 150 |
| 视频字符叠加 | AT7456&HD | 电调瞬时电流(5S) | 75A |
| 无线连接 | BLUETOOTH | 电调固件 | AM32 |
| 飞控&电调安装孔距 | 30.5*30.5mm/Φ4mm | 电调遥测 | SUPPORT |
| 统一目标文件 | F7 | 黑匣子 | 128MB |
| 飞控陀螺仪 | ICM-42688P | USB接口 | TYPE-C |
| 飞控串口数 | 5 |
|
|