工程图

| 定义图 |
![]() ![]() |
| 接线图 |
![]() |




| 定义图 |
![]() ![]() |
| 接线图 |
![]() |
| 电调型号 | V-100A-14S | 电调重量 | 24.2g (不带电容) |
| 电调尺寸 | 56.9*28*9.7mm |
| 技术参数 | |||
| 电调输入电压 | 12-14S | 电调瞬时电流 (5S) | 120A |
| 电调持续电流 (散热良好) | 100A | 电调固件 | AM32 |
| 电调主控芯片 | STM32G071G8U6 | SUPPORT | |
| 电调稳压电源 | NONE | 电调电流比例值 | NONE |
| 推荐搭配 | |||
| 电调 | V-100A-14S | 机架类型 | X4 |
| 飞控 | Velox F7 SE 8S | 电池电压 | 12S |

Copyright © 2003-2026 T-motor, All rights reserved.
赣ICP备2024026280号-3